Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADA4938-1

推荐用于新设计

超低失真差分ADC驱动器(单通道)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 极低谐波失真
    • −106 dBc HD2 (10 MHz)
    • −82 dBc HD2 (50 MHz)
    • −109 dBc HD3 (10 MHz)
    • −82 dBc HD3 (50 MHz)
  • 高速
    • −3 dB带宽:1000 MHz (G = +1)
    • 压摆率:4700 V/μs
    • 0.1 dB增益平坦度:150 MHz
    • 快速过驱恢复时间:4 ns
  • 低输入电压噪声:2.6 nV/√Hz
  • 失调电压:1 mV(典型值)
  • 外部可调增益
  • 差分至差分或单端至差分操作
  • 可调输出共模电压
  • 宽电源电压范围:+5 V至±5 V
  • 提供单路或双路放大器配置
ADA4938-1
超低失真差分ADC驱动器(单通道)
ADA4938-1 Functional Block Diagram ADA4938-1 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4938

SPICE 模型 1

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-FDA-1

单差分放大器通用评估板

产品详情

通用差分放大器评估板可用来评估单一高速全差分放大器。 裸板式评估板支持用户快速原型开发各种差分或单端电路,较大程度降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。

EVAL-FDA-1
单差分放大器通用评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4938-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览