AD8212: 高压分流监控器 |
AD8212是一款高共模电压分流监控器,它能在最高65 V(采用外部PNP晶体管时可大于500 V)的高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。
AD8212非常适合在负载控制(如电机和电磁阀等)应用中对分流电阻进行电流监控。器件的电流输出与输入差分电压成正比。用户可以选择用外部电阻来设置所需的增益。AD8212的典型共模电压范围为7 V至65 V。
AD8212还具有高压工作特性,可利用外部高压击穿PNP晶体管来实现。在这种配置中,AD8212的共模范围等于外部PNP晶体管的击穿电压,因此很容易实现数百伏的工作电压(参见数据手册的图23)。
AD8212具有针对高压工作模式的输出基极电流补偿专利电路,它可以确保流过外部晶体管的基极电流不会损失,并且无论共模电压或温度如何,都能保持出色的输出精度。
应用
<
...More
AD8212是一款高共模电压分流监控器,它能在最高65 V(采用外部PNP晶体管时可大于500 V)的高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。
AD8212非常适合在负载控制(如电机和电磁阀等)应用中对分流电阻进行电流监控。器件的电流输出与输入差分电压成正比。用户可以选择用外部电阻来设置所需的增益。AD8212的典型共模电压范围为7 V至65 V。
AD8212还具有高压工作特性,可利用外部高压击穿PNP晶体管来实现。在这种配置中,AD8212的共模范围等于外部PNP晶体管的击穿电压,因此很容易实现数百伏的工作电压(参见数据手册的图23)。
AD8212具有针对高压工作模式的输出基极电流补偿专利电路,它可以确保流过外部晶体管的基极电流不会损失,并且无论共模电压或温度如何,都能保持出色的输出精度。
应用
数据手册, Rev. A, 11/07
| Part# | # Channels | Gain Range (min to max) | Slew Rate | Bandwidth G=10 (kHz typ) | Rail-Rail Out | Rail-Rail In | CMRR (dB) | Vcc-Vee | Common Mode Range (V) | Gain Error (%) max | Gain temp co. | Vosi (µV) | VosiTC (µV/deg C) | Input Vnoise | THD+N (f=1kHz 10Vpp) (dB) | Supply Current | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD628 | 1 | 100 | 0.3V/µs | 600 | No | Yes | 75 | 4.5V to 36V | +/- 120 | +0.1 | 5ppm/C | 1500 | 3 | 300nV/rtHz | - | 1.6mA | $1.78 |
| AD629 | 1 | 1 | 2.1V/µs | 500 | No | Yes | 90 | 5V to 36V | +/- 270 | +0.03 | 10ppm/C | 500 | 3 | 550nV/rtHz | - | 1mA | $2.84 |
| AD8270 | 2 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 76 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.05 | 10ppm/C | 1000 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.5mA | $1.91 |
| AD8271 | 1 | 1.2 | 30V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 5V to 36V | -Vs-0.4 to +Vs+0.4 | +0.02 | 2ppm/C | 600 | 2 | 38nV/rtHz | 110 | 2.6mA | $1.25 |
| AD8273 | 2 | 2 | 20V/µs | - | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.5mA | $1.67 |
| AD8274 | 1 | 2 | 20V/µs | 10000 | No | Yes | 77 | 5V to 36V | 3(-Vs)+4.5 to 3(Vs)-4.5 | +0.03 | 2ppm/C | 700 | 3 | 26nV/rtHz | 112 | 2.6mA | $1.05 |
| AD8275 | 1 | 0.2 | 25V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 3.3V to 15V | +/-12 | +0.024 | 1ppm/C | 500 | 2.5 | 40nV/rtHz | 106 | 2.3mA | $1.60 |
| AD8277 | 2 | 1 | 1.1V/µs | - | Yes | Yes | 86 | 2V to 36V | 2(-Vs)-0.2 to 2(Vs)-3 | +0.02 | 1ppm/C | 200 | 0.5 | 65nV/rtHz | - | 0.4mA | $1.60 |
| AD8278 | 1 | 2 | 1.4V/µs | - | Yes | Yes | 80 | 2V to 36V | 3(-Vs)-0.3 to 3(Vs)-4.5 | +0.02 | 1ppm/C | 100 | 0.3 | 47nV/rtHz | - | 0.2mA | $0.95 |
| AMP03 | 1 | 1 | 9.5V/µs | - | No | Yes | 85 | 12V to 36V | +/- 20 | +0.008 | - | 400 | - | 90nV/rtHz | - | 2.5mA | $2.81 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8212WYRMZ | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 汽车级 | $ 1.13 | $ 1.10 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8212WYRMZ-R7 | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 汽车级 | - | $ 1.10 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8212WYRMZ-RL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 汽车级 | - | $ 1.10 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8212YRMZ | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | $ 0.96 | $ 0.93 | 02/26/2010 | Y 材料声明 | - | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
| AD8212YRMZ-R7 | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 0.93 | 11/27/2009 | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
| AD8212YRMZ-RL | 量产 | 8 ld MSOP | 8 | 工业 | - | $ 0.93 | - | Y 材料声明 | - | 联络ADI | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。