AD8211是一款高压、精密分流放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的典型增益误差为±0.5%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器接口。无论是否采用5 V电源供电,从−2 V至+65 V均具有出色的共模抑制性能。AD8211在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。
该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mV至250 mV整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。AD8211的工作温度范围为−40°C至+125°C,采用5引脚小型SOT封装。
应用
数据手册, Rev. 0, 7/07
Close