AD8202
量产高共模电压,单电源差分放大器
- 产品模型
- 12
概述
- 高共模电压范围:-8 V至+28 V
(电源电压为5 V时) - 工作温度范围:
-40°C至+125°C - 电源电压范围:3.5 V至12 V
- 低通滤波器(单极或双极)
- 出色的交流和直流性能
电压失调:±1 mV
增益漂移:1 ppm/°C(典型值)
共模抑制比:80 dB(最小值,DC至10 kHz) - 通过汽车应用认证
AD8202是一款单电源差动放大器,用于在大共模电压(CMV)情况下放大和低通滤波小差分电压。采用典型5 V电源时,输入CMV范围为-8 V至+28 V。
AD8202提供裸片和封装两种形式。MSOP和SOIC封装具有−40°C至+125°C的宽额定温度范围,使得AD8202非常适合许多汽车平台使用。
汽车平台要求使用精密器件,以便提供更好的系统控制。AD8202拥有出色的交流和直流性能,能够让用户系统的误差保持较小。SOIC封装产品的失调和增益漂移典型值分别为0.3 µV/°C和1 ppm/°C。MSOP封装产品的失调和增益漂移典型值分别为2 µV/°C和1 ppm/°C。在DC至10 kHz范围内,其共模抑制比(CMRR)最小值为80 dB。
AD8202在前置放大器A1的输出端提供一个外部可用的100 kΩ电阻,可用于低通滤波应用以及建立20以外的增益。
应用- 传输控制
- 喷油控制
- 引擎管理
- 自适应悬架控制
- 车辆动态控制
参考资料
数据手册 2
应用笔记 6
技术文章 2
技术书 1
非常见问题 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD8202W-KGD-R7 | DIE | ||
| AD8202WYC-P7 | None Available | ||
| AD8202WYRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202WYRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202WYRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202WYRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202YRMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202YRMZ-RL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8202YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202YRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8202YRZ-RL | 8-Lead SOIC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 1, 2014 - 14_0181 Polyimide Thickness Change and Minor Die Rev for AD8202 Wafer/Die Sales |
||
| AD8202W-KGD-R7 | ||
| AD8202WYC-P7 | 量产 | |
|
8月 4, 2026 - 2026-0074 WAFER FAB |
||
| AD8202WYC-P7 | 量产 | |
| AD8202WYRMZ | 量产 | |
| AD8202WYRMZ-RL | 量产 | |
| AD8202WYRZ | 量产 | |
| AD8202WYRZ-RL | 量产 | |
| AD8202YRMZ | 量产 | |
| AD8202YRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8202YRMZ-RL | 量产 | |
| AD8202YRZ | 量产 | |
| AD8202YRZ-R7 | 量产 | |
| AD8202YRZ-RL | 量产 | |
|
3月 26, 2013 - 13_0058 Pocket Tape and Site Change for AD8202WYC-P7 and AD8202WYC-P3 |
||
| AD8202WYC-P7 | 量产 | |
|
7月 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD8202WYRMZ | 量产 | |
| AD8202WYRMZ-RL | 量产 | |
| AD8202YRMZ | 量产 | |
| AD8202YRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8202YRMZ-RL | 量产 | |
|
11月 5, 2012 - 12_0253 AD8202 Minor Die Revision and Datasheet Change |
||
| AD8202WYRMZ | 量产 | |
| AD8202WYRMZ-RL | 量产 | |
| AD8202WYRZ | 量产 | |
| AD8202WYRZ-RL | 量产 | |
| AD8202YRMZ | 量产 | |
| AD8202YRMZ-R7 | 量产 | |
| AD8202YRMZ-RL | 量产 | |
| AD8202YRZ | 量产 | |
| AD8202YRZ-R7 | 量产 | |
| AD8202YRZ-RL | 量产 | |
|
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8202WYRZ | 量产 | |
| AD8202WYRZ-RL | 量产 | |
| AD8202YRZ | 量产 | |
| AD8202YRZ-R7 | 量产 | |
| AD8202YRZ-RL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD8208 | 量产 | 高压、精密差动放大器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论