添加到信号链设计器

OP97:  低功耗、高精度运算放大器

产品详情

OP-97是工业标准精密放大器OP-07的低功耗型替代产品,其性能符合OP-07所设定的标准,而电源电流仅为600 µA,不到后者的1/6。失调电压低至25 µV,温度漂移小于0.6 µV/°C。在大多数电路中,不需要外部失调调整。

相对于OP-07,该器件在多个方面做了改进。突出之处是偏置电流,它在整个军用温度范围内始终低于250 pA。OP-97非常适合用于必须在高温下工作的精密长期积分器或采样保持电路。

共模抑制和电源抑制也得到了改进,最小值为114 dB,而且共模或电源电压范围更宽。出色的电源抑制(PSR)、±2.25 V至±20 V额定电源电压范围以及极低的电源要求,使得OP-97成为便携式电池供电仪器的首选。

OP-97的引脚排列符合OP-07标准,零点电位计连接在引脚1与引脚8之间,游标与V+相连。该器件可以升级使用725、OP05、OP07、OP12和1012型放大器的电路设计。在无零点校准或零点校准电路已被消除的电路中,该器件可以取代741型放大器。

特点和优势

  • OP07 型性能
    失调电压:20 µV(最大值)
    失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流
    25°C: 100 pA (最大值)
    –55°C至+125°C: 250 pA (最大值)
  • 低电源电流:600 µA(最大值)
  • 高共模抑制:114 dB(最小值)
  • 扩展工业温度范围:
    –40°C至+85°C

OP97引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP97: Military Data Sheet (Rev A, 02/2001) (pdf) 产品数据手册 PDF
OP97: Low Power, High Precision Operational Amplifier Data Sheet (Rev G, 03/2009) (pdf, 611 kB) 产品数据手册 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
ECG Front-End Design is Simplified with MicroConverter®
By Enrique Company-Bosch and Eckart Hartmann, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 37, November 2003)
《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP97 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-8954401PA 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 39.14 $ 37.18 N  材料信息 查看PCN 订购
OP97EP 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 4.83 $ 4.37 N  材料信息 查看PCN 订购
OP97EPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 4.26 $ 3.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP97FP 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.61 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
OP97FPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.43 $ 1.28 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP97FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.61 $ 1.47 N  材料信息 通知我 订购
OP97FS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.47 N  材料信息 通知我 订购
OP97FS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.47 N  材料信息 通知我 订购
OP97FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.43 $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购
OP97FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购
OP97FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.28 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭