添加到信号链设计器

OP777:  精密、单通道、单电源、轨到轨输出放大器

产品详情

OP777、OP727和OP747分别是精密单通道、双通道和四通道轨到轨输出单电源放大器,具有微功耗特性和轨到轨输出范围。这类放大器性能超越采用±15V电源的工业标准OP07,此外还提供更进一步的优势,例如低至+3.0V的真正单电源操作和令任何其他高压精密双极性放大器相形见拙的更小封装选项。输出稳定,容性负载超过1000pF。每个放大器的电源电流均低于300....A(5V)。其内置500 Ω串联电阻可以保护输入信号,允许输入信号电平高出正电源电压若干伏特,并保证无反相。

特点和优势

  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10 nA(最大值)
  • 单电源供电:3.0 V至30 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±15 V
  • 低电源电流:每个放大器300 µA(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 无反相

OP777引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP777/OP727/OP747: Precision Micropower Single Supply Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 10/2011) (pdf, 194 kB) 产品数据手册 PDF
AN-573: OP07 仍在发展  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明简单运放缓冲器的范围、增益和精度问题。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
OP777 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP777 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP777ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.34 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP777ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP777ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.34 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP777ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP777ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭