添加到信号链设计器

OP747:  精密轨到轨输出单电源四通道运算放大器

产品详情

                 最新替代方案:AD8624 低功耗、精密、轨到轨输出运算放大器。

OP747是一款精密、四通道、轨到轨输出、单电源运算放大器,具有微功耗特性和轨到轨输出范围。OP777、OP727和OP747放大器性能超越采用±15 V电源的工业标准OP07,此外还提供更进一步的优势,例如低至3 V的真正单电源操作和令任何其他高压精密双极性放大器相形见拙的更小封装选项。输出稳定,容性负载超过500pF。电源电压为5 V时,每个放大器的电源电流小于300 μA。其内置500 Ω串联电阻可以保护输入信号,允许输入信号电平高出正电源电压若干伏特,并保证无反相。

这些放大器的具体应用包括:线路供电和便携式仪器仪表、远程传感器信号调理和精密滤波器。

OP777、OP727和OP747的额定温度范围为-40℃至+85℃扩展工业温度范围。OP777,单通道放大器提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。OP747四通道放大器提供14引脚TSSOP和14引脚SO两种封装。采用TSSOP和MSOP封装的表面贴装器件仅提供卷带和卷盘形式。

双通道放大器OP727提供8引脚TSSOP和8引脚SOIC两种封装。OP727的8引脚SOIC封装引脚配置不同于标准8引脚运算放大器引脚排列。

特点和优势

  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10 nA(最大值)
  • 单电源供电:3.0 V至30 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±15 V
  • 低电源电流:每个放大器300 µA(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 无反相

OP747引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP777/OP727/OP747: Precision Micropower Single Supply Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 10/2011) (pdf, 194 kB) 产品数据手册 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS
应用笔记 PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
应用笔记 PDF
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP747 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP747 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP747ARU 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 4.24 $ 3.81 N  材料信息 查看PCN 订购
OP747ARU-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.81 N  材料信息 查看PCN 订购
OP747ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.67 $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
OP747ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP747ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.67 $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP747ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP747ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 3.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
content here.
content here.

产品评价

关闭