添加到信号链设计器

OP727:  精密轨到轨输出单电源双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案: AD8622。 精密轨到轨双通道输出运算放大器。

OP727是一款精密、双通道、轨到轨输出、单电源运算放大器,具有微功耗特性和轨到轨输出范围。OP777、OP727和OP747放大器性能超越采用±15V电源的工业标准OP07,此外还提供更进一步的优势,例如低至+3.0V的真正单电源操作和令任何其他高压精密双极性放大器相形见拙的更小封装选项。输出稳定,容性负载超过1000pF。电源电压为5 V时,每个放大器的电源电流小于300 μA。其内置500 Ω串联电阻可以保护输入信号,允许输入信号电平高出正电源电压若干伏特,并保证无反相。

特点和优势

  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10 nA(最大值)
  • 单电源供电:3.0 V至30 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±15 V
  • 低电源电流:每个放大器300 µA(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 无反相

OP727引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP777/OP727/OP747: Precision Micropower Single Supply Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 10/2011) (pdf, 194 kB) 产品数据手册 PDF
AN-573: OP07 仍在发展  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP727 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP727 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP727AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.30 $ 2.07 N  材料信息 查看PCN 订购
OP727AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.07 N  材料信息 查看PCN 订购
OP727AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.07 N  材料信息 查看PCN 订购
OP727ARUZ 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Tube, 96 $ 2.00 $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP727ARUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP727ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.00 $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP727ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP727ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.80 Y  材料信息 查看PCN 订购