添加到信号链设计器

OP492:  四通道、单电源运算放大器

产品详情

OP292/OP492分别为双通道和四通道、低成本、通用运算放大器,针对单电源应用而设计,非常适合5 V系统。OP292/OP492系列采用ADI的CBCMOS工艺制造,具有一个PNP输入级,输入电压范围包括地电压。BiCMOS输出级使输出摆幅可以达到地电压,同时提供吸电流。

OP292/OP492系列为单位增益稳定型,速度与性能俱佳,适合单电源或双电源操作。二者均提供高压摆率和高带宽,开环增益超过40,000,失调电压低于0.8mV(OP292)和1 mV (OP492)。所有这些特性组合,以及低电源电流,使得OP292/OP492系列成为电池供电应用的绝佳选择。OP292/OP492系列可以采用单电源或双电源供电,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用
  • 磁盘驱动器
  • 移动电话
  • 伺服控制器
  • 调制解调器和传真机
  • 寻呼机
  • 电源监控器和控制器
  • 电池供电仪器仪表
  • 特点和优势

    • 单电源供电:4.5 V至33 V
    • 输入共模范围包括地电压
    • 输出摆幅达到地电压
    • 高压摆率: 3 V/µs
    • 高增益带宽:4 MHz
    • 低输入失调电压
    • 高开环增益
    • 无反相

    OP492引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP292/OP492: Dual/Quad Single-SupplyOperational Amplifiers Data Sheet  (Rev C, 05/2009) (pdf, 1078 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP492 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    OP492 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    OP492GS 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.49 $ 3.12 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP492GS-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.12 N  材料信息 查看PCN 订购
    OP492GSZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.02 $ 2.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP492GSZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭