添加到信号链设计器

OP462:  15 MHZ轨到轨四通道运算放大器

产品详情

OP162(单通道)、OP262(双通道)、OP462(四通道)轨到轨15 MHz放大器具有新设计所需的超快速特性,以及精度和低功耗优势。这些器件具有极低的失调电压(典型值为45 µV)和低噪声,非常适合精密滤波器和仪器仪表应用。同时电源电流较低,典型值仅500 µA,对于便携式或高密度集成设计都至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。

这些器件采用低至2.7 V的单电源或最高±6 V的双电源供电,具有快速建立时间和宽输出摆幅,适合用作采样模数转换器的缓冲器。输出驱动电流为30 mA(吸电流和源电流),适合许多音频和显示应用的需要;在有限的时间内可以提供更大的输出电流。Opx62系列的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道OP162放大器采用8引脚SOIC封装。双通道OP262放大器采用8引脚SOIC和TSSOP封装。四通道OP462放大器采用14引脚、窄体SOIC和TSSOP封装。

特点和优势

  • 宽带宽:15 MHz
  • 低失调电压:325 µV(最大值)
  • 低噪声:9.5 nV/√Hz (1 kHz)
  • 单电源供电:+2.7 V至+12 V
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低 TCVOS: 1 µV/°C (典型值)
  • 高压摆率:13 V/μs
  • 无反相
  • 单位增益稳定

OP462引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
OP462 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP462 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP462GS 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.16 $ 4.64 N  材料信息 查看PCN 订购
OP462GS-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.64 N  材料信息 查看PCN 订购
OP462GS-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.64 N  材料信息 查看PCN 订购
OP462GSZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 4.56 $ 4.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP462GSZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP462GSZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP462HRU-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.90 N  材料信息 查看PCN 订购
OP462HRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.35 Y  材料信息 查看PCN 订购