添加到信号链设计器

OP413:  低噪声、低漂移、单电源运算放大器(四通道)

产品详情

OPx13系列单电源运算放大器具有低噪声和低漂移特性,针对具有内部校准能力的系统而设计。通常,这些基于处理器的系统能够校正失调电压和增益,但无法校正温度漂移和噪声。OPx13系列针对这些参数进行了优化,既可以利用出色的模拟性能,同时又具备数字校正功能。使用内部校准的许多系统一般采用5 V或12 V单极性电源供电。OPx13系列设计采用4 V至36 V单电源供电,可以维持低噪声和精密性能。

OPx13系列为单位增益稳定型,典型增益带宽积为3.4 MHz。压摆率超过1 V/μs。噪声密度极低,为4.7 nV/√Hz;0.1 Hz至10 Hz频带内的噪声为120 nV峰峰值。不仅可保证输入失调电压性能,而且能保证失调电压漂移低于0.8 μV/°C。输入共模范围包括负电源电压,并且在整个电源电压范围的正电源电压1 V范围内。针对超过输入电压范围的情况,OPx13内置反相保护功能。输出电压摆幅也包括负电源电压,并且可达正供电轨的1 V范围内。输出在其全部范围内具有吸电流和源电流能力,额定负载为600 Ω。

数字秤和其它应变计应用均可受益于OPx13系列的极低噪声和低漂移特性。其它应用包括用作Σ-Δ模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的缓冲器或放大器。这些转换器一般具有高分辨率,要求利用极低噪声放大器来充分发挥其潜在优势。许多转换器都在单电源或低电源电压系统中工作,可实现更大的信号摆幅,进而提高系统性能。

OPx13系列的额定电源电压为5 V(单电源)和±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+85°C XIND扩展工业温度范围,提供PDIP和SOIC表贴封装。

应用

  • 数字秤
  • 多媒体
  • 应变计
  • 电池供电仪器仪表
  • 温度传感器放大器
  • 数据手册, Rev. F, 3/07

    特点和优势

    • 单电源或双电源供电
    • 低噪声:4.7 nV/√Hz (1 kHz)
    • 宽带宽:3.4 MHz
    • 低失调电压:100 µV
    • 极低漂移:0.2 μV/°C
    • 单位增益稳定
    • 无反相

    OP413引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP113/OP213/OP413: Low Noise, Low Drift Single-Supply Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 03/2007) (pdf, 479 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    OP413 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    OP413 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    OP413ESZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 10.62 $ 9.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP413ESZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.60 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP413FSZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 5.12 $ 4.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
    OP413FSZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.61 Y  材料信息 查看PCN 订购