添加到信号链设计器

OP297:  低偏置电流、精密(双通道)运算放大器

产品详情

OP297是首款将精密性能集成到节省空间的工业标准8引脚SO封装的双通道运算放大器,集精密性能与低功耗和超低输入偏置电流于一体,适合各种应用。

OP297的精密性能包括极低失调(50 µV以下)和低漂移(小于0.6 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,确保在任何应用中都具有高线性度。共模抑制比大于120 dB,因此可消除共模信号引起的误差。电源抑制比大于120 dB,因此可将电池供电系统的失调电压变化降至最低。此外,每个放大器的电源电流小于625 µA,并可采用低至±2 V的电源电压工作。

利用具备偏置电流消除功能的super-beta输入级,OP297可以在所有温度下保持皮安级偏置电流。这与FET输入运算放大器形成对照。FET输入运算放大器在25°C时的偏置电流位于皮安范围内,但温度每升高10°C,偏置电流大小就会翻番;当温度超过85°C时,其偏置电流就会达到微安级。OP297在25°C时的输入偏置电流小于100 pA,并且在整个军用温度范围内都保持在450 pA以内。

精密性能、低功耗和低偏置电流等特性相结合,使得OP297非常适合仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长期积分器等多种应用。单通道器件请参考OP97;四通道器件请参考OP497。

特点和优势

  • 低失调电压:50 µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流:100 pA(最大值)
  • 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
  • 低电源电流:(每个放大器)
    625 µA(最大值)
  • 电源电压:±2 V至±20 V
  • 高共模抑制:
    120 dB (最小值)
  • 与LT1013、AD706、AD708、OP221、
    LM158、MC1458/1558引脚兼容,但性能更高

OP297引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP297: Dual Low Bias Current Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 04/2008) (pdf, 317 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP297 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP297EZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 9.14 $ 8.69 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297FPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.81 $ 3.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.18 $ 3.98 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297FS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.98 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.69 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.85 $ 2.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.20 $ 2.96 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.96 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.96 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.82 $ 2.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭