添加到信号链设计器

OP291:  微功耗、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器

产品详情

        新设计请考虑ADA4091-2


新设计 可考虑使用 ADA4091-2 ,它提供创新的过压保护功能、更宽的工作范围和更高的精度。

OP191/OP291/OP491分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、单电源、3 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和±5 V双电源工作。

OP191系列采用Analog Devices, Inc.(简称ADI)的CBCMOS工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压10 V,而不会发生相位翻转或闩锁。输出电压摆幅可以达到电源电压的数毫伏范围内,并且可以持续提供吸电流或源电流,直到输出电压与电源电压相等。

具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

OP191/OP291/OP491的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道放大器OP191和双通道放大器OP291提供8引脚塑封DIP和SO表贴两种封装。四通道放大器OP491提供14引脚DIP和14引脚窄体SO两种封装。关于OP491 TSSOP封装产品,请咨询ADI公司。

特点和优势

  • 单电源供电:2.7 V至12 V
  • 宽输入电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低电源电流:每个放大器300 µA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率:0.5 V/µs
  • 低失调电压: 700 µV
  • 无反相

OP291引脚配置

OP291 Diagram
OP291引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP191/OP291/OP491: Micropower Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Op Amps Data Sheet  (Rev E, 04/2010) (pdf, 599 kB) 产品数据手册 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
OP291 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP291 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP291GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.82 $ 2.56 N  材料信息 查看PCN 订购
OP291GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.56 N  材料信息 查看PCN 订购
OP291GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.56 N  材料信息 查看PCN 订购
OP291GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.45 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP291GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP291GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
content here.
content here.

产品评价

关闭