添加到信号链设计器

OP284:  精密RRIO双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • ADA4084-2:带宽加倍、功耗减半且封装尺寸更小的新一代产品

OP184/OP284/OP484分别是单通道/双通道/四通道、单电源、4 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。保证工作电压范围为+3 V至+36 V(或±1.5 V至±18 V),可以采用低至+1.5 V的单电源工作。

这些放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。带宽、低噪声与精度特性组合,则使之适合滤波器和仪器仪表等各种应用。

其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

OP184/OP284/OP484的额定温度范围为-40°C至+125°C HOT扩展工业温度范围。单通道和双通道器件提供8引脚塑封DIP和SO表贴两种封装。四通道OP484提供14引脚塑封DIP和14引脚窄体SO两种封装。

特点和优势

  • 单电源供电
  • 宽带宽:4 MHz
  • 低失调电压:65 µV
  • 单位增益稳定
  • 高压摆率:4.0 V/µs
  • 低噪声:3.9 nV/√Hz

OP284引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP184/OP284/OP484: Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev J, 04/2011) (pdf, 693 kB) 产品数据手册 PDF
OP284CHIPS: Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev A, 12/2014) (pdf, 231 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
应用笔记 PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技术文章 PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP284 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP284 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP284CHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 Tray, 221 - - Y  材料信息 通知我 订购
OP284EP 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 6.52 $ 5.87 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
OP284EPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 5.40 $ 4.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP284ES 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.41 $ 5.78 N  材料信息 查看PCN 订购
OP284ES-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 5.78 N  材料信息 查看PCN 订购
OP284ES-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 5.78 N  材料信息 查看PCN 订购
OP284ESZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.20 $ 4.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP284ESZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 4.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP284ESZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.68 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP284FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.37 $ 3.93 N  材料信息 查看PCN 订购
OP284FS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.93 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
OP284FS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.93 N  材料信息 查看PCN 订购
OP284FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.54 $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP284FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP284FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭