OP275:  双通道、双极性/JFET、音频运算放大器

产品状态:   量产 


新设计 可考虑使用ADA4075-2 ,其噪声和失调特性有非常大的改进,静态功耗显著降低,提供8引脚窄体SOIC和2mm x 2mm MSOP小型封装。

OP275是首款采用巴特勒放大器前端的放大器。这种新型前端设计集双极性与JFET晶体管于一体,兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET晶体管的速度和音质。总谐波失真及噪声(THD+N)与以前的音频放大器相当,但电源电流低得多。

l/f转折频率低于6 Hz,因而噪声密度响应很平坦。无论在30 Hz还是1 kHz测量噪声,其值仅为6 nV/√H ...更多

OP275:  双通道、双极性/JFET、音频运算放大器

Product Description


新设计 可考虑使用ADA4075-2 ,其噪声和失调特性有非常大的改进,静态功耗显著降低,提供8引脚窄体SOIC和2mm x 2mm MSOP小型封装。

OP275是首款采用巴特勒放大器前端的放大器。这种新型前端设计集双极性与JFET晶体管于一体,兼有双极性晶体管的精度和低噪声性能,以及JFET晶体管的速度和音质。总谐波失真及噪声(THD+N)与以前的音频放大器相当,但电源电流低得多。

l/f转折频率低于6 Hz,因而噪声密度响应很平坦。无论在30 Hz还是1 kHz测量噪声,其值仅为6 nV/√Hz。即使在需要较大输出摆幅时,输入级的JFET部分也能使OP275具有高压摆率,从而保持低失真。该器件的压摆率为22 V/µs,在所有标准音频放大器中最快。最可喜的是,实现这种低噪声和高速性能所耗用的电源电流不到5 mA,低于所有标准音频放大器。

相对于纯双极性设计,偏置和失调电流大大降低,从而直流性能得以改善。输入失调电压能保证达到1 mV,通常低于200 µV。因此OP275可以用在许多直流耦合或求和应用中,无需进行特别选择,或者因采用附加失调电压调整电路而增加噪声。

输出能够将600 Ω负载驱动至10 V(均方根),同时保持低失真。3 V(均方根)时THD+N低至0.0006%。

OP275的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围,采用塑封DIP和SOIC-8两种封装。SOIC-8封装以2500片卷盘形式提供。出于各种原因,许多音频放大器都不提供SOIC-8表贴封装;不过,OP275经过特别设计,采用表贴封装也能提供最高性能。

    • 出色的声波特性
    • 低噪声: 6 nV/√Hz
    • 低失真:0.0006%
    • 高压摆率 22 V/µs
    • 宽带宽:9 MHz
    • 低电源电流:5 mA
    • 低失调电压:1 mV
    • 低关断电流:2 nA
    • 单位增益稳定
    • SOIC-8 封装
    • PDIP-8封装

OP275引脚配置

OP275 Diagram
OP275引脚配置

按照参数查找类似产品,请使用  交互式产品选型表

报价和封装 | 样片 | 查看库存和购买

OP275 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP275GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.28 $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP275GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.29 $ 1.16 N  材料信息 - 订购
OP275GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.16 N  材料信息 - 订购
OP275GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.16 N  材料信息 - 订购
OP275GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.14 $ 1.02 Y  材料信息 - 订购
OP275GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.02 Y  材料信息 - 订购
OP275GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.02 Y  材料信息 - 订购

Help

产品型号
产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

产品状态
产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
  • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
  • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
  • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
  • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
封装说明
这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

引脚数
引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

温度范围
这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
  • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
  • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
  • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
  • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
包装和数量
表示每种包装的形式(如管装、卷盘、托盘等)以及每种包装形式中所含器件的标准数量。

报价
这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

无铅封装产品
ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

查看PCN/PDN
这是网上发布的此型号产品变更通知(PCN)和产品停产通知(PDN)的清单。点击链接可查看PCN/PDN信息。在线PCN自2009年开始提供,在线PDN自2010年开始提供。欲获得更早的PCN或PDN,请联系ADI销售代表。欲了解有关ADI公司PCN/PDN程序的更多信息,请访问PCN/PDN信息页面。

查看库存/ 购买/样片
如果该产品型号支持通过ADI或授权代理商在线购买,页面将显示订购选项。如果该产品型号可供申请样片,页面将显示样片选项,如果未提供样片,请查看产品页面的关于如何申请样片的标注说明,或者请 联系ADI.

*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

content here.
content here.