| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| OP162/OP262/OP462: 15 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev H, 04/2013) (pdf, 949 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-358: 噪声与运算放大器电路 (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量 (pdf, 538 kB) | 应用笔记 | |
| AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications (pdf, 538 kB) | 应用笔记 | |
|
Single-Chip Digitally Controlled Data-Acquisition as Core of Reliable DWDM Communication Systems
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| 高性能和低功耗设计,ADI转换器至关重要。 | 概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| OP162/OP262/OP462 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。