添加到信号链设计器

OP07:  超低失调电压运算放大器

产品详情

新的替代产品
AD8677 的噪声和精度均有改进,静态功耗更低,采用8引脚窄体SOIC和5引脚TSOT封装。

OP07具有极低的输入失调电压(OP07E的最大值为75 µV),通过在晶圆阶段执行调整而获得,而且这种低失调电压一般不需要进行任何外部零点校准。此外还具有低输入偏置电流(OP07E为±4 nA)和高开环增益(OP07E为200 V/mV)特性。低失调电压和高开环增益使它特别适合高增益仪器仪表应用。

由于具有最小±13 V的宽输入电压范围、106 dB的高共模抑制比(CMRR/OP07E)以及高输入阻抗,因此可以在同相电路配置中实现高精度。即使在高闭环增益时,它也能保持出色的线性度和增益精度。失调电压和增益的时间或温度稳定性也极佳。OP07在高增益时的精度和稳定性,同时无需外部零点校准,使之成为仪器仪表应用的工业标准器件。

OP07提供两种标准性能等级产品。OP07E的额定工作温度范围为0°C至70°C,OP07C的额定工作温度范围为–40°C至+85°C。

OP07提供环氧树脂8引脚PDIP和8引脚SOIC两种封装。它是725、108A和OP05放大器的直接替代产品;去除741型的零值电位计,它也可以直接替代741型放大器。关于改进特性产品,请参考OP177或OP1177。关于陶瓷DIP和TO-99封装以及标准微电路(SMD)版本,请参考OP77。

特点和优势

  • 低 VOS: 75 µV (最大值)
  • 低VOS 漂移: 1.3 µV/°C (最大值)
  • 超稳定的时间漂移性能:1.5 µV/月(最大值)
  • 低噪声:0.6 µV p-p(最大值)
  • 宽输入电压范围:±14 V
  • 宽电源电压范围:
    3 V至18 V
  • 适合725、108A/308A、
    741、AD510插座
  • 芯片经过125°C温度测试

OP07引脚配置

OP07 Diagram
OP07引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP07: Ultralow Offset Voltage Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 10/2011) (pdf, 305 kB) 产品数据手册 PDF
AN-573: OP07 仍在发展  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) 应用笔记 PDF
Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP07 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP07CPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.72 $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP07CS-REEL7 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 通知我 联络ADI
OP07CSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.72 $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP07CSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP07CSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP07EPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 2.04 $ 1.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭