添加到信号链设计器

ADTL082:  低成本、JFET输入双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADTL082和ADTL084均为具有业界领先性能的JFET输入放大器,其性能优于TL08x器件。ADTL082A和ADTL084A是TL08x A、I和Q级产品的改进版本。ADTL082J和ADTL084J是TL08x标准和C级产品的工业替代器件。

与TL08x相比,ADTL08x系列具有更低的噪声、失调电压、温度失调漂移和偏置电流。此外,ADLT08x系列具有更好的共模抑制比和压摆率。

这些运算放大器适合许多应用,包括过程控制、工业和仪器仪表设备、有源滤波、数据转换、缓冲以及功率控制和监测。

A级放大器提供无铅封装。标准级放大器提供含铅和无铅封装。

ADTL082A和ADTL084A的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADTL082J和ADTL084J的额定温度范围为0℃至70℃商用温度范围。

应用

- 通用放大
- 功率控制和监测
- 有源滤波器
- 工业过程控制
- 数据采集
- 采样保持电路
- 积分器
- 输入缓冲

数据手册,Rev. A,4/07

特点和优势

  • TL082/TL084兼容
  • 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
  • 失调电压5.5 mV
    5.5 mV(最大值)(ADTL082A/ADTL084A)
    9 mV(最大值)(ADTL082J/ADTL084J)
  • ±15 V电源
  • 低噪声:16 nV/√Hz
  • 宽带宽:5 MHz
  • 压摆率:20 V/μs
  • 共模抑制比(CMRR):80 dB(最小值)
  • 总谐波失真: 0.001%
  • 电源电流:1.2 mA(典型值)
  • 单位增益稳定

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADTL082/ADTL084: Low Cost JFET Input Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 11/2007) (pdf, 292 kB) 产品数据手册 PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADTL082 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADTL082 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADTL082ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.47 $ 0.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADTL082ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADTL082ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.47 $ 0.43 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADTL082ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.43 Y  材料信息 通知我 订购
ADTL082ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.43 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭