添加到信号链设计器

ADD8710:  10通道伽玛缓冲器,内置VCOM 驱动器

产品详情

ADD8710是一款低成本、10通道伽玛缓冲器,内置VCOM驱动器,采用单电源供电。该器件设计用于高分辨率TFT LCD面板,采用先进的高电压CBCMOS工艺制造。

这些伽玛缓冲器具有高压摆率、最小10 mA的输出电流以及高容性负载驱动能力。VCOM缓冲器能够提供250 mA的峰值电流,而且也可驱动较大容性负载。ADD8710具有较宽的电源电压范围,失调电压低于12 mV。

ADD8710的额定温度范围为−40°C至+85°C,采用28引脚TSSOP无铅封装。

应用

  • TFT LCD监视器面板
  • TFT LCD 笔记本电脑面板
  • 特点和优势

    • 单电源供电:4.5 V至18 V
    • 顶部/底部缓冲器摆幅达到VS/GND
    • 伽玛连续输出电流:>10 mA
    • VCOM 峰值输出电流:250 mA
    • 失调电压:12 mV
    • 压摆率:8 V/μs
    • 单位增益稳定,可驱动高容性负载
    • 电源电流:每个放大器700 μA
    • 紧凑型28引脚TSSOP封装
    • 无铅封装
    • BUF11702的直接替代产品

    ADD8710功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADD8710: 10-Channel Gamma Buffer with VCOM Driver Data Sheet (Rev B, 06/2007) (pdf, 301 kB) 产品数据手册 PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    概况 PDF
    Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
    Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADD8710 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADD8710ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Tube, 50 $ 2.12 $ 1.84 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADD8710ARUZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld TSSOP 28 工业 Reel, 2500 - $ 1.84 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片