添加到信号链设计器

ADA4851-4:  低成本、高速、轨到轨输出运算放大器(四通道)

产品详情

ADA4851-1(单通道)、ADA4851-2(双通道)和ADA4851-4(四通道)均为低成本、高速、电压反馈型、轨到轨输出运算放大器。虽然这些器件成本较低,但仍能够提供出色的整体性能和丰富多样的功能。130 MHz的−3 dB带宽和高压摆率使这些放大器非常适合许多通用高速应用。

ADA4851系列设计采用+3 V至±5 V电源供电。这些器件具有单电源供电能力,输入信号可扩展至负供电轨以下200 mV、正供电轨的2.2 V范围内。放大器的输出摆幅可达任一供电轨的60 mV范围内。

低成本、出色的差分增益(0.08%)和差分相位(0.09°)以及11 MHz的0.1 dB平坦度,使这些放大器非常适合消费电子视频应用。

ADA4851系列可以在扩展温度范围(−40°C至+125°C)内工作。ADA4851-4W和ADA4851-2W为汽车应用级产品,已通过AEC-Q100认证,可以在−40°C至+125°C范围内工作。更多详情参见“汽车产品”部分。

应用

  • 车载信息娱乐系统
  • 汽车驾驶员辅助系统
  • 消费电子视频设备
  • 专业视频设备
  • 视频切换器
  • 有源滤波器
  • 时钟缓冲器
  • 数据手册, Rev. G, 9/09

    特点和优势

    • 高速
      −3 dB带宽:130 MHz
      压摆率:375 V/µs
      0.1%建立时间:55 ns
    • 出色的视频特性
      0.1 dB平坦度:11 MHz
      差分增益:0.08%
      差分相位:0.09°
    • 额定电源电压:+3 V、+5 V和±5 V
    • 轨到轨输出
      输出摆幅达到任一供电轨60 mV范围内
    • 低失调电压:0.6 mV
    • 宽电源电压范围:2.7 V至12 V
    • 低功耗:每个放大器2.5 mA
    • 省电模式
    • 提供节省空间的封装:
      6引脚SOT-23、8引脚MSOP和14引脚TSSOP
    • 通过AEC-Q100认证(ADA4851-2W和ADA4851-4W)

    ADA4851-4 引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4851-1/ADA4851-2/ADA4851-4:低成本、高速、轨到轨输出运算放大器数据手册 (Rev I, 05/2010) (pdf, 552 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4851-1/ADA4851-2/ADA4851-4: Low Cost, High Speed, Rail-to-Rail, Output Op Amps Data Sheet (Rev J, 10/2010) (pdf, 480 kB) 产品数据手册 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-020:14引脚TSSOP封装的四通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 468 kB) 用户指导 PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
    Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
    High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
    Advantiv™ Advanced TV Solutions Meeting Today's Digital Entertainment Challenges 技术资料 HTML
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    ADI公司在高级电视领域 概况 HTML
    Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    概况 PDF
    Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
    Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4851-4 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4851-4 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4851-4WYRUZ-R7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4851-4YRUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.38 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4851-4YRUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4851-4YRUZ-RL7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4851-4评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4851-4YRU-EBZ 产品状态: 量产 14-Lead TSSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4851-4YRUZ 产品状态: 量产 14-Lead TSSOP $ 1.82 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭