添加到信号链设计器

ADA4691-4:  低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4691-4是一款四通道、轨到轨输出放大器,采用单电源供电,具有低功耗、宽带宽和低噪声特性。ADA4691-4具有两个独立关断引脚,可以进一步降低电源电流。这些放大器适合各种应用。音频前置放大器、滤波器、IR/光电二极管放大器、电荷泵和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。ADA4692-4四通道版本不带关断模式,提供14引脚TSSOP封装。

这些放大器能在整个音频频带内,以低功耗提供足够高的增益和压摆率响应,具体应用包括低噪声、低失真消费类音频个人播放器。采用热释电传感器和其它IR传感器等高阻抗传感器的工业应用,则可受益于高阻抗输入、低失调漂移以及针对低增益应用具有足够带宽和响应特性。

ADA4691-4的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4691-4提供16引脚LFCSP封装。

应用
  • 光电二极管放大器
  • 传感器放大器
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式医疗设备
  • 便携式音频:MP3、PDA、智能电话、笔记本电脑
  • 耳机扬声器驱动器
  • 通信
  • 低端电流检测
  • ADC驱动器
  • 有源滤波器
  • 采样保持
  • 汽车传感器

特点和优势

  • 低功耗:180μA(典型值)
  • 低失真:0.003% THD + N
  • 低噪声:16 nV/√Hz(典型值)
  • 带宽:3.6 MHz
  • 失调电压:500 μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:4 μV/°C(最大值)
  • 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
  • 2.7 V至5 V单电源或±1.35 V至±2.5 V双电源
  • 提供3 mm × 3mmLFCSP小型封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
Low Power, 3.6 MHz, Low Noise, Rail-to-Rail Output, Operational Amplifiers (Rev D, 11/2010) (pdf, 699 kB) 产品数据手册 PDF
Low Power Amplifiers 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4691-4 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4691-4ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 1.42 $ 1.42 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4691-4ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4691-4ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭