添加到信号链设计器

ADA4637-1:  36 V、80 MHZ、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4627-1/ADA4637-1是宽带宽精密放大器,具有低噪声和非常低的失调、漂移、偏置电流特性,采用±5 V至±15 V双电源供电。

ADA4627-1/ADA4637-1具备以前只有少数放大器才拥有的优势。并且集精密直流运放和高速交流运放的最佳性能规格于一体。ADA4637-1是ADA4627-1的非完全补偿版本,在噪声增益为5或更大时稳定工作。

ADA4627-1/ADA4637-1的典型失调电压仅70 μV,失调漂移不到1μV/°C,噪声仅为0.86μV p-p(0.1 Hz至10 Hz),因而适合用于不容许存在误差源的应用。

ADA4627-1/ADA4637-1的额定温度范围为−25°C至+85°C和−40°C至+125°C扩展工业范围。ADA4627-1采用8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装,ADA4637-1采用小型8引脚SOIC封装。

ADA4627-1/ADA4637-1属于ADI公司不断扩展的高速精密运算放大器系列。

应用
- 高阻抗传感器
- 光电二极管放大器
- 精密仪器
- 锁相环滤波器
- 高端专业音频设备
- DAC 输出放大器
- 自动测试设备
- 医疗

特点和优势

  • 低失调电压:200 μV(最大值)
  • 失调漂移:1 μV/°C(典型值)
  • 极低输入偏置电流:5 pA(最大值)
  • 扩展工作温度范围:-40ºC至+125ºC
  • ±5 V 至±15 V双电源供电
  • ADA4637-1 GBW:79 MHz
  • 电压噪声:6.1 nV/√Hz(1 kHz时)
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADA4637-1 引脚配置图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4637-1 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4637-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4637-1ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 4.42 $ 4.42 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4637-1ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.47 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4637-1ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 5000 - $ 3.47 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4637-1ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.78 $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4637-1ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4637-1ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 3.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4637-1BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.21 $ 4.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4637-1BRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 4.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4637-1BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 4.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭