添加到信号链设计器

ADA4092-4:  微功耗、OVP、RRIO双通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4092-4是一款微功耗、单电源、1.2 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。该器件保证可采用+3.0 V至+30 V单电源供电以及±1.5 V至±15 V双电源供电。

ADA4092-4具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压,而不会发生反相或闩锁;这称为过压保护(OVP)。

具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,举例而言,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比(SNR)。

ADA4092-4的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4092-4属于ADI公司不断扩展的36 V、低功耗运算放大器系列(见数据手册中表1)。

ADA4092-4采用14引脚TSSOP表贴封装。

应用

  • 工业过程控制
  • 电池供电仪器仪表
  • 电源控制和保护
  • 电信
  • 远程传感器
  • 低压应变计放大器
  • DAC输出放大器

特点和优势

  • 单电源供电:3.0 V至30 V
  • 宽输入电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低电源电流:每个放大器200 μA
  • 宽带宽:1.4 MHz
  • 高相位余量: 69°
  • 压摆率:0.4 V/μs
  • 低失调电压:1.50 mV(最大值)
  • 无反相
  • 过压保护(OVP)
    高于/低于供电轨25 V(±5 V时)
    高于/低于供电轨12 V(±15 V时)

引脚配置 ADA4092-4

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4092 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4092-4 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4092-4ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.29 $ 2.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4092-4ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭