添加到信号链设计器

ADA4075-2:  低功耗、超低噪声放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4075-2是一款双通道、高性能、低噪声运算放大器,采用ADI公司的 iPOLAR™ 工艺制造,具有出色的直流和交流特性。ADI公司专有的iPolar 工艺是一种先进的双极性技术,同时可实现纵向结隔离与横向沟道隔离,使这款低噪声、高性能放大器的芯片尺寸更小、速度更快、功耗更低。高压摆率、低输入偏置电流、低失真和超低噪声使它非常适合高保真音频和高性能仪器仪表应用,尤其是要求低功耗、小外形或高密度的应用。ADA4075-2的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供标准SOIC封装和2 mm × 2 mm LFCSP封装。

应用
  • 精密仪器
  • 专业音频设备
  • 有源滤波器
  • 低噪声放大器前端
  • 积分器
  • 特点和优势

    • 超低噪声:2.8 nV/√Hz(1 kHz,典型值)
    • 超低失真:0.0002%(典型值)
    • 低电源电流:每个放大器1.8 mA(典型值)
    • 失调电压:1 mV(最大值)
    • 带宽: 6.5 MHz(典型值)
    • 压摆率:12 V/μs
    • 单位增益稳定
    • 扩展工业温度范围
    • 8引脚SOIC和2 mm × 2 mm LFCSP封装

    功能框图 ADA4075-2

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4075-2:低功耗、超低噪声放大器 (Rev B, 12/2011) (pdf, 805 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4075-2: Ultralow Noise Amplifier at Lower Power Data Sheet (Rev C, 11/2013) (pdf, 124 kB) 产品数据手册 PDF
    CN0284: High Performance, Low-Noise Studio Microphone with MEMS Microphones, Analog Beamforming, and Power Management  (pdf, 276 kB) Circuit Note PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
    Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
    产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4075-2 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4075-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4075-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4075-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm) 8 工业 Reel, 10000 - $ 0.75 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4075-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.89 $ 0.75 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4075-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4075-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭