添加到信号链设计器

ADA4062-4:  四通道、低功耗JFET输入运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4062-2和ADA4062-4分别为具有业界领先性能的双通道和四通道JFET输入放大器。二者具有低功耗、低失调电压、低漂移和超低偏置电流特性。ADA4062-2 B级(SOIC封装)的典型失调电压低至0.5 mV,失调漂移为4 μV/°C,偏置电流为2 pA。

ADA4062系列适合许多应用,包括过程控制、工业和仪器仪表设备、有源滤波、数据转换、缓冲以及功率控制和监测。每个放大器的电源电流低至165 μA,因而这些器件非常适合低功耗应用。

ADA4062系列的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4062-2提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和10引脚LFCSP(1.6 mm × 1.3 mm × 0.55 mm)无铅封装,ADA4062-4则提供14引脚TSSOP无铅封装。

应用
  • 功率控制和监测
  • 有源滤波器
  • 工业过程控制
  • 人体探测电子设备
  • 数据采集
  • 积分器
  • 输入缓冲
  • 特点和优势

    • 低输入偏置电流:50 pA(最大值)
    • 失调电压
      1.5 mV(最大值,B级,ADA4062-2 SOIC封装)
      2.5 mV(最大值,A级)
    • 失调电压漂移:4 μV/°C(典型值)
    • 压摆率:3.3 V/μs(典型值)
    • 共模抑制比(CMRR):90 dB(典型值)
    • 低电源电流:165μA(典型值)
    • 高输入阻抗
    • 单位增益稳定
    • 封装:SOIC、MSOP、LFCSP和TSSOP

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4062-2/ADA4062-4: Low Power JFET-Input Op Amps Data Sheet (Rev B, 02/2010) (pdf, 501 kB) 产品数据手册 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4062-4 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4062-4ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 1.80 $ 1.80 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4062-4ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.21 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4062-4ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.6mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.21 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4062-4ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.50 $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4062-4ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.21 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭