添加到信号链设计器

ADA4004-1:  1.8 nV/√Hz、36 V精密运算放大器(单通道)

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4是1.8 nV/√Hz精密放大器,具有40 μV失调、0.7 μV/°C漂移、12 MHz带宽和每个放大器1.7 mA的低电源电流等特性。

ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4采用高性能iPolar™工艺设计,能够降低噪声和功耗、提高速度和稳定性并减小封装尺寸。新颖的设计技术使ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4能够实现1.8 nV/√Hz的电压噪声密度和6 Hz 1/f的低噪声转折频率,同时每个放大器的功耗仅为1.7 mA。小封装可节省电路板面积,降低成本并提高布局灵活性。

这几款放大器适合的应用包括高精密控制、PLL滤波器、高性能精密滤波器、医疗和分析仪器、精密电源控制、ATE和数据采集系统。采用±5 V至±15 V电源供电,额定工作温度范围为-40℃至+125°C。

ADA4004-1、ADA4004-2和ADA4004-4属于ADI公司不断扩展的低噪声运算放大器系列(见表1)。

应用

  • 精密仪器
  • 滤波器模块
  • 麦克风前置放大器
  • 工业控制
  • 热电偶和RTD
  • 基准电压缓冲
  • 数据手册,Rev. E,11/09

    其它信息

    欲了解ADI公司其它医疗产品及相关信息,请访问 www.analog.com/zh/healthcare

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4: 1.8 nV/√Hz, 36 V Precision Amplifiers Data Sheet (Rev G, 04/2011) (pdf, 364 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
    AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    Op-Amp Issues--Noise 《模拟对话》杂志 HTML
    iPolar™ - revolutionary new high-voltage analog manufacturing process technology breathes new life into industrial bipolar devices 技术文章 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4004 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4004-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4004-1ARJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 2.96 $ 2.96 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4004-1ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 1.14 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4004-1ARJZ-RL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 - $ 1.14 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4004-1ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.14 $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4004-1ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4004-1ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.14 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭