添加到信号链设计器

ADA4000-2:  双通道、低成本、精密JFET输入运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4均为JFET输入运算放大器,具有精密、极低偏置电流和低功耗特性。这些放大器集高输入阻抗、低输入偏置电流、宽带宽、快速压摆率与快速建立时间等特性于一体,非常适合用来驱动模数转换器输入和缓冲数模转换器输出。输入共模电压包括正电源电压,因此这些器件是高端信号调理应用的绝佳选择。

ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4的其它应用包括电子仪器、自动测试设备(ATE)放大、缓冲、积分器电路、仪器级光电二极管放大和快速精密滤波器(包括PLL滤波器)。这些器件还含有一些实用功能,例如:基准电压源缓冲、电平转换、控制I/O接口、电源控制和监控功能等。

应用
  • 基准电压增益/缓冲
  • 电平转换/驱动
  • 有源滤波器
  • 电源线路监控/控制
  • 电流/电压检测或监控
  • 数据采集
  • 采样保持电路
  • 积分器
  • 数据手册, Rev. A, 3/09

    特点和优势

    • 高压摆率:20 V/μs
    • 快速建立时间
    • 低失调电压:1.70 mV(最大值)
    • 偏置电流:40 pA(最大值)
    • 工作电压:±4 V至±18 V
    • 低电压噪声:16 nV/√Hz
    • 单位增益稳定
    • 共模电压包括+VS
    • 宽带宽:5 MHz

    ADA4000-2 引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4000-1/ADA4000-2/ADA4000-4: Low Cost, Precision JFET Input Operational Amplifiers Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 470 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4000 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4000-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4000-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.55 $ 1.31 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4000-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.31 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4000-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.55 $ 1.31 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4000-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.31 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4000-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.31 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭