添加到信号链设计器

AD8682:  双路、低功耗、高速JFET运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8682和AD8684分别是双路和四路低功耗、精密(1 mV)JFET放大器,具有出色的速度和低电源电流特性。典型压摆率为9 V/μs,每个放大器的电源电流低于250μA。这些单位增益稳定型放大器的典型增益带宽为3.5 MHz。JFET输入级则可确保典型偏置电流仅数pA,且在整个工作温度范围内均小于125 pA。

上述器件非常适合便携式、低功耗应用,特别是较高源阻抗应用。两款放大器的单位增益稳定,可以驱动较高的容性负载(G = 1、同相),在各种条件下均具有出色的动态响应范围,并且能以低静态电流提供直流精度性能。

应用

  • 便携式通信
  • 低功耗工业和仪器仪表应用
  • 环路滤波器
  • 有源和精密滤波器
  • 积分器
  • 应变计放大器
  • 便携式医疗仪器
  • 电源电流监控
  • 特点和优势

    • 低电源电流:每个放大器250 µA(最大值)
    • 高压摆率:9 V/µs
    • 带宽:3.5 MHz(典型值)
    • 低失调电压:1 mV (最大值,25°C)
    • 低输入偏置电流:20 pA (最大值,25°C)
    • 共模抑制比(CMRR):90 dB(典型值)
    • 快速建立时间
    • 单位增益稳定

    AD8682 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8682/AD8684: Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 364 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8682 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8682ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.09 $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8682ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.09 $ 1.66 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8682ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.09 $ 1.66 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8682ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.66 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8682ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.66 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭