| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8665/AD8666/AD8668: 16 V, 4 MHz RR0 Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2011) (pdf, 513 kB) | 产品数据手册 | |
|
Amplifier pricing where you want it,
(pdf, 1037 kB)
... performance where you need it. |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。