添加到信号链设计器

AD8656:  低噪声、精密CMOS双路放大器

产品详情

AD8655/AD8656是精密CMOS放大器,具有业界最低的噪声。 二者采用ADI的DigiTrim®技术,以获得高dc精度。

AD8655/AD8656为低压应用提供低噪声(10 kHz时为2.7 nV/√Hz)、低THD + N (0.0007%)及高精度性能(VCM上最大为250 μV)。 此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲模数转换器(ADC)及其它宽动态范围器件。

在低压应用中,AD8655/AD8656的高精度性能可以改善分辨率和动态范围。 麦克风前置放大器和调音台等音频应用均受益于AD8655/AD8656的低噪声、低失真和高输出电流能力,可降低系统级噪声,并确保音频保真度。 AD8655/AD8656的高精度以及轨到轨输入和输出则有益于数据采集、过程控制和PLL滤波器应用。

AD8655/AD8656额定温度范围为−40°C至+125°C。 AD8655/AD8656提供无铅、8引脚MSOP和SOIC封装。 AD8655/AD8656均可用于汽车应用。



应用

  • ADC和DAC缓冲器
  • 音频
  • 工业控制
  • 精密滤波器
  • 数字秤
  • 汽车防撞
  • PLL滤波器
  • 特点和优势

    • 低噪声:
      2.7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
    • 低失调电压:
      Vcm上最大为250 μV
    • 低失真: 0.0008%
    • 失调电压漂移:
      0.4 μV/°C(典型值);2.3 μV/°C(最大值)
    • 带宽: 28 MHz
    • 轨到轨输入/输出
    • 单位增益稳定
    • 电源电压:2.7 V至5.5 V
    • 工作温度:−40°C至+125°C
    • 通过汽车应用认证

    AD8656 引脚配置框图

    通过AEC-Q100认证

    本产品的一种版本通过了AEC-Q100认证。 查看通过汽车应用认证的运算放大器和基准电压源完整列表

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8655/AD8656:低噪声、精密CMOS放大器数据手册 (Rev B, 09/2011) (pdf, 519 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8655/AD8656: Low Noise, Precision CMOS Amplifier Data Sheet (Rev E, 10/2013) (pdf, 323 kB) 产品数据手册 PDF
    SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
    Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
    产品选型指南 PDF
    ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
    Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8656 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8656 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8656ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.40 $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8656ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.40 $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8656ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.40 $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8656ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8656ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.11 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8656WARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 1.40 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭