添加到信号链设计器

AD8655:  低噪声、精密CMOS放大器

产品详情

AD8655是一款低噪声、精密CMOS放大器,具有轨到轨输出特性。此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲ADC及其它宽输出摆幅器件。

AD8655采用ADI公司的DigiTrim®专利技术来实现高直流精度,适合对噪声与直流性能有严格要求的工业仪器仪表应用。

AD8655的额定温度范围为−40°C至+125°C,提供8引脚MSOP和SOIC封装。


应用
  • 工业控制
  • 精密滤波器
  • 数字秤
  • 应变计
  • 音频
  • 特点和优势

    • 低噪声:2.7 nV/√Hz (f = 10 kHz)
    • 低失真:0.0008%
    • 低失调电压:250 µV(最大值)
    • 带宽:28 MHz
    • 轨到轨输入/输出
    • 单位增益稳定
    • 工作电压:2.7 V至5.5 V
    • 工作温度:-40°C至+125°C

    AD8655 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8655/AD8656:低噪声、精密CMOS放大器数据手册 (Rev B, 09/2011) (pdf, 519 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8655/AD8656: Low Noise, Precision CMOS Amplifier Data Sheet (Rev C, 05/2013) (pdf, 323 kB) 产品数据手册 PDF
    MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
    Reduce Noise and Power Levels with Precision Data Acquisition Solution 技术文章 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
    by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
    技术文章 HTML
    Industrial Applications 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8655 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8655 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8655ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.89 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8655ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8655ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.89 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8655ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8655ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8655WARMZ-RL 产品状态: 预发布 MICRO SOIC 8 汽车级 Reel, 3000 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭