添加到信号链设计器

AD8652:  50 MHz、精密、低失真、低噪声CMOS放大器

产品详情

AD8651和AD8652均为高精度、低噪声、低失真、轨到轨CMOS运算放大器,采用2.7V至5.5V单电源供电。

单路和双路放大器均提供8引脚SOIC封装,单路放大器还提供8引脚MSOP封装。

AD8651/2具有高速、高带宽、低噪声和高精度特性。采用5 V电源时,这些轨到轨输出放大器的增益带宽为50 MHz,典型失调电压为150 uV。噪声低至5 nV/√Hz。

AD8651/2可用于通信领域,如蜂窝电话传输功率控制、光纤网络、无线网络和视频线路驱动器等。

AD8651/2的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 节省空间的MSOP封装
  • 带宽:50 MHz (5 V)
  • 失调电压:100 µV(典型值)
  • 压摆率:41 V/µs
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 输入偏置电流:1 pA
  • 电源电流:8 mA/运算放大器

AD8652 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8651/AD8652: 50 MHz, Precision, Low Distortion, Low Noise CMOS Amplifier Data Sheet  (Rev C, 08/2006) (pdf, 987 kB) 产品数据手册 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8652 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8652ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.43 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8652ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8652ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.43 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8652ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8652ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭