| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8641/AD8642/AD8643: Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision JFET Amplifiers Data Sheet (Rev E, 09/2011) (pdf, 377 kB) | 产品数据手册 | |
| CN-0306: 16位、100 kSPS低功耗逐次逼近型ADC系统,集成用于最高1 kHz、低于奈奎斯特频率输入信号的最佳低功耗驱动放大器 (pdf, 414 kB) | Circuit Note | |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | 白皮书 | |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | 技术文章 | |
| Low Power, Low Cost, Wireless ECG Holter Monitor | 技术文章 | HTML |
| ICs for Low Power, Low Cost ECG Holter Monitors Support Standard Medical Wireless Bands | 技术文章 | HTML |
| Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems (pdf, 122 kB) | 技术资料 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8641 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。