添加到信号链设计器

AD8625:  精密、低功耗、单电源、JFET放大器

产品详情

AD862x是一款精密JFET输入放大器,具有真单电源供电、低功耗和轨到轨输出等特性。当容性负载超过500 pF时,输出仍能保持稳定;每个放大器的电源电流小于630 µA。AD862x的具体应用包括:光电二极管跨导放大,ATE基准电平驱动器,电池管理,线路供电和便携式仪器仪表,以及包括汽车传感器在内的远程传感器信号调理。

AD862x具有近似轨到轨输入与轨到轨输出摆幅能力,因而可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

5 MHz带宽和低失调特性则特别适合精密滤波器。

AD862x的额定温度范围为-40 ° C至+85 °C扩展工业温度范围。AD8627提供5引脚SC70和8引脚SOIC表面贴装两种封装。SC70封装器件仅提供卷带和卷盘形式。AD8626提供MSOP封装。

特点和优势

  • 极低IB:1 pA(最大值)
  • 单电源供电:5 V至26 V
  • 双电源供电:±2.5 V至±13 V
  • 轨到轨输出
  • 低电源电流:每个放大器630 µA(典型值)
  • 低失调电压:500 µV(最大值)
  • 单位增益稳定
  • 无反相

AD8625引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8625/AD8626/AD8627: Precision Low Power Single-Supply JFET Amplifiers Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 442 kB) 产品数据手册 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 白皮书 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技术文章 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技术资料 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8625 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8625 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8625ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 4.98 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 4.98 $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8625ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 4.09 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭