添加到信号链设计器

AD8614:  18 V运算放大器(单路)

产品详情

AD8614(单路)和AD8644(四路)均为单电源、5.5 MHz带宽、轨到轨放大器,并针对LCD监视器应用进行了优化。

这些器件都采用ADI公司的高压超快速互补双极性(HV-XFCB)工艺制造。此项专有工艺含有槽隔离晶体管,用来降低内部寄生电容,从而可改善增益带宽、相位余量和容性负载驱动。每个放大器的电源电流较低,仅800 µA(典型值),这对便携式或高密度集成设计至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。

这些产品均采用5 V至18 V电源供电。70 mA输出驱动电流、高压摆率和高容性驱动能力结合的独特优势,使AD8614/AD8644成为LCD应用的理想之选。

AD8614和AD8644的额定温度范围为–20° C至+85° C,提供5引脚SOT-23、14引脚TSSOP和14引脚SOIC表面贴装三种封装,且采用卷带和卷盘形式。

应用

  • LCD伽马和VCOM驱动器
  • 调制解调器
  • 便携式仪器仪表
  • 直接存取装置
  • 数据手册,Rev. B,9/07

    特点和优势

    • 单位增益带宽:5.5 MHz
    • 低失调电压:1.0 mV
    • 压摆率:7.5 V/ µs
    • 单电源供电:5 V至18 V
    • 高输出电流:70 mA
    • 低电源电流:每个放大器800 µA
    • 能稳定驱动较大容性负载
    • 轨到轨输入和输出

    AD8614 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8614/AD8644: Single and Quad 18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 09/2007) (pdf, 332 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8614/AD8644 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8614 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8614ART-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 0.00 $ 1.97 N  材料信息 通知我 订购
    AD8614ART-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.42 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD8614ARTZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 - $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8614ARTZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.33 Y  材料信息 查看PCN 订购