添加到信号链设计器

AD8532:  250 MA输出、双通道、低成本、单电源运算放大器

产品详情

新的替代产品 新设计ADA4692-2功耗更低并采用更小的封装。

AD8531、AD8532和AD8534分别是单通道、双通道和四通道轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有250 mA输出驱动电流。这种高输出电流特性使这些放大器特别适合驱动阻性或容性负载。交流性能也非常出色,具有3 MHz带宽、5 V/µs压摆率及低失真特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和5 V电源工作。

AD853x系列具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器和二极管放大,以及其它要求低输入偏置电流的应用。采用5 V电源时,每个放大器的电源电流仅为750 µA,使得低电流应用能够控制高电流负载。

具体应用包括计算机、音频端口、声卡和机顶盒的音频放大。AD853x系列非常稳定,能够驱动诸如LCD中的高容性负载。

这些器件在输入与输出上具有轨到轨摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC或其它宽输出摆幅器件。

AD8531、AD8532和AD8534的额定温度范围为-40℃至+85℃扩展工业温度范围。AD8531提供8引脚SOIC、5引脚SC70和5引脚SOT-23三种封装。AD8532提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚TSSOP表面贴装三种封装。AD8534提供窄体14引脚SOIC和14引脚TSSOP表面贴装两种封装。

应用

- 多媒体音频
- LCD驱动器
- ASIC输入或输出放大器
- 耳机驱动器

特点和优势

  • 单电源供电:2.7 V至6 V
  • 高输出电流:±250 mA
  • 低电源电流:每个放大器750 µA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率:5 V/μs
  • 无反相
  • 低输入电流
  • 单位增益稳定
  • 轨到轨输入和输出

AD8532 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8531/AD8532/AD8534: Low Cost, 250 mA Output Single-Supply Amplifiers Data Sheet  (Rev F, 01/2008) (pdf, 501 kB) 产品数据手册 PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
应用笔记 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
... performance where you need it.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8532 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8532 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8532AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.50 $ 0.47 N  材料信息 通知我 订购
AD8532AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.47 N  材料信息 通知我 订购
AD8532AR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.47 N  材料信息 查看PDN 订购
AD8532ARM-R2 产品状态: 停产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 250 - - N  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD8532ARMZ-R2 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 250 - $ 0.62 Y  材料信息 通知我 订购
AD8532ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8532ARU-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.47 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8532ARUZ 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Tube, 96 $ 0.46 $ 0.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8532ARUZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld TSSOP 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8532ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.46 $ 0.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD8532ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD8532ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.43 Y  材料信息 通知我 订购