添加到信号链设计器

AD824:  单电源、轨到轨、低功耗、FET输入运算放大器

产品详情

AD824是一款四通道、FET输入、单电源放大器,提供轨到轨输出。FET输入与轨到轨输出相结合,使得该器件适合低输入电流为主要考虑因素的各种低压应用。

AD824采用3 V单电源或最高±15 V双电源供电。

该器件采用ADI的互补双极性工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地扩展至负电源电压以下和正电源电压,而不会发生反相或闩锁。输出电压摆幅在电源电压的15 mV范围内。可以处理最高350 pF的容性负载而不会发生振荡。

FET输入与激光调整相结合,使得输入偏置电流极低,保证失调电压低于300 µV。因此,即使源阻抗较高,也能实现高精度设计。AD824的高精度以及低噪声特性,使之非常适合用于电池供电的医疗设备。

AD824的应用范围包括便携式医疗设备、光电二极管前置放大器和高阻抗传感器放大器。

利用轨到轨输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

利用轨到轨输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

特点和优势

  • 单电源供电:3 V至30 V
  • 极低输入偏置电流:2 pA
  • 宽输入电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低电源电流:每个放大器 500 µA
  • 宽带宽:2 MHz
  • 压摆率: 2 V/µs
  • 无反相

AD824引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD824: Single Supply, Rail-to-Rail Low Power, FET-Input Op Amp Data Sheet (Rev C, 02/2003) (pdf, 1367 kB) 产品数据手册 PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD824 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD824 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD824AR-14 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 6.16 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD824AR-14-3V 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 6.16 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD824AR-14-3V-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD824AR-14-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD824AR-14-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 750 $ 6.16 $ 5.54 N  材料信息 查看PCN 订购
AD824ARZ-14 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.41 $ 4.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD824ARZ-14-3V 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.41 $ 4.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD824ARZ-14-3V-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 4.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD824ARZ-14-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD824ARZ-14-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 750 $ 5.41 $ 4.87 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭