| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8129/AD8130: Low-Cost 270 MHz Differential Receiver Amplifier Data Sheet (Rev C, 11/2005) (pdf, 791 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-1214: High CMRR Circuit for Converting Wideband Complementary DAC Output to Single-Ended Without Precision Resistors (pdf, 145 kB) | 应用笔记 | |
| AN-692: 通用精密运算放大器评估板 (pdf, 541 kB) | 应用笔记 | |
| AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board (pdf, 621 kB) | 应用笔记 | |
| AN-589: 差动放大器性能优化方法 (pdf, 0) | 应用笔记 | |
|
AN-584: AD813x的运用
(pdf, 0)
AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。 |
应用笔记 | |
|
AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier
(pdf, 174 kB)
The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage. |
应用笔记 | |
| AN-358: 噪声与运算放大器电路 (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版] (pdf, 1559 kB) | 应用笔记 | |
| UG-133:评估板用户指南 (pdf, 595 kB) | 用户指导 | |
|
Adjustable Cable Equalizer Combines Wideband Differential Receiver with Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 38, July 2005) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | 产品选型指南 | |
| Amplifiers for Video Distribution (pdf, 115 kB) | 产品选型指南 | |
| High Speed Amplifiers Selection Table (pdf, 77 kB) | 产品选型指南 | |
| Video Amplifier Products (April 2007) (pdf, 4117 kB) | 概况 | |
Security and Surveillance Applications
|
概况 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8130 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。