添加到信号链设计器

AD812:  双通道、电流反馈型、低功耗运算放大器

产品详情

AD812是一款低功耗、单电源、双通道视频放大器。各放大器均提供50 mA输出电流,适合驱动一个后部端接的视频负载(150 Ω)。各放大器均为电流反馈型,0.1 dB增益平坦度为40 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.02%和0.02°。因此,AD812非常适合专业视频电子设备应用,如相机和视频切换器等。

AD812每个放大器的最大功耗低至4.0 mA(VS = +5 V) ,并且可以采用+3 V单电源供电。各放大器的输出摆幅在任一供电轨的1 V范围以内,处理1 V峰峰值视频信号轻松自如。此外,增益为+2且采用+5 V单电源供电时,其摆幅可以达到3 V峰峰值。该器件提供8引脚小型塑封DIP和8引脚SOIC两种封装。这些特性均非常适合对尺寸和功耗有严格要求的便携式和电池供电应用。

AD812具有出众的带宽(145 MHz)和压摆率(1600 V/µs)性能,适合许多采用+5 V单电源或最高±15 V双电源的通用型高速应用。额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

本产品还可选用无铅封装(AD812ARZ, AD812ARZ-REEL, AD812ARZ-REEL7).

特点和优势

  • 一个8引脚SOIC封装中集成两个视频放大器
  • 针对视频系统中的电缆驱动进行优化
  • 高速
    3 dB带宽:145 MHz(单位增益)
    压摆率:1600 V/µs
  • 低功耗
    采用+3 V单电源供电
    电源电流:每个放大器5.5 mA(最大值)
  • 出色的视频特性
    (RL = 150 Ω):0.1 dB增益平坦度:40 MHz
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.02°
  • 易于使用
    输出电流:50 mA
    输出摆幅:
    供电轨的1 V范围内(150 Ω负载)

AD812引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD812: Dual, Current Feedback Low Power Op Amp Data Sheet  (Rev B, 09/1998) (pdf, 372 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD812 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD812 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD812ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.96 $ 2.51 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD812AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.41 $ 2.90 N  材料信息 通知我 订购
AD812AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.90 N  材料信息 通知我 订购
AD812AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 0.00 $ 2.90 N  材料信息 通知我 订购
AD812ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.96 $ 2.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD812ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.51 Y  材料信息 通知我 订购
AD812ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 2.96 $ 2.51 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD812 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD812AR-EBZ 产品状态: 量产 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 -
AD812ARZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL $ 4.14 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭