添加到信号链设计器

AD8024:  四核350 MHz 24 V放大器

产品详情

AD8024是一款建立时间短、高速、高输出电压、四核电流反馈型运算放大器。它采用ADI公司专有XFHV高速双极性工艺制造,能驱动至其24 V供电轨的1.3 V范围以内。每个放大器均具有高输出电流能力,可以驱动高容性负载。

特点和优势

  • 四核高速电流反馈型放大器,具有禁用特性
    -3dB带宽:350MHz (G = +1)
    压摆率:2400 V/µs,VS=±12V
  • 驱动高容性负载
    0.1%建立时间:35 ns(300 pF负载,6 V步进)
    0.1%建立时间:18 ns(5 pF负载,2 V步进)
  • 低功耗
    采用+5 V至±12 V (24V)电源供电
    电源电流:每放大器4 mA
  • 出色的视频特性(RL = 150 O, G = +2)
    0.1 dB增益平坦度: 70 MHz
    差分增益误差:0.04%
    差分相位误差:0.09°
  • 串扰:-58dB (5MHz)
  • 总谐波失真(THD):-72dBc (5MHz)
  • 卓越的直流精度
    VOFFSET = 2mV(典型值)
    IBIAS= 3 µA(最大值)

AD8024 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8024: Quad 350 MHz 24 V Amplifier Data Sheet  (Rev C, 03/2001) (pdf, 165 kB) 产品数据手册 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8024 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8024 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8024ARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 4.49 $ 4.32 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8024ARZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.32 Y  材料信息 查看PCN 订购