添加到信号链设计器

AD8023:  高电流输出、三路视频放大器

产品详情

AD8023是一款高电流输出驱动、高电压输出驱动、三路视频放大器。每个放大器均提供70 mA输出电流,适合驱动较大容性负载。放大器为电流反馈型,其0.1 dB增益平坦度带宽为10 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.06%和0.02°。

AD8023的最大电源电流为每个放大器10.0 mA,采用±2.5 V至± 7.5 V电源供电。各放大器的输出摆幅在任一供电轨的1 V范围以内,处理视频信号轻松自如。AD8023能够以较小的串联电阻驱动较大的容性负载,同时建立时间非常短,这一点在电流反馈型运算放大器中是独一无二的。例如,其0.1%建立时间为35 ns,同时可驱动300 pF电容。

AD8023的带宽为250 MHz,压摆率为1200 V/µs,适合要求+5 V单电源或最高±7.5 V双电源的高速应用。此外,AD8023的每个放大器均内置高速禁用功能,可进入省电模式或提供高阻抗输出。因此,这款器件可以用于视频多路复用应用。AD8023可用于-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 驱动13 V输出
  • 驱动无限大容性负载
  • 高电流输出驱动:70 mA
  • 出色的视频特性(RL = 150 Ω)
    0.1 dB增益平坦度带宽:10 MHz
    差分增益误差:0.06%
    差分相位误差:0.02°
  • 功耗
    ±2.5 V至±7.5 V电源供电
    电源电流:每个放大器10.0 mA(最大值)
  • 高速
    3 dB带宽:250 MHz(单位增益)
    压摆率:1200 V/µs
    0.1%快速建立时间:35 ns
  • 高速禁用功能
    关闭时间:30 ns
  • 易于使用
    短路电流:200 mA
    输出摆幅:供电轨1 V范围内

AD8023 引脚配置框图

AD8023 框图
AD8023 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8023: High Current Output, Triple Video Amplifier Data Sheet  (Rev A, 03/2000) (pdf, 553 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-114:14引脚SOIC封装的三通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 335 kB) 用户指导 PDF
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8023 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8023 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8023ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 100 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8023ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.75 $ 5.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8023ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 5.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8023ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 750 $ 5.75 $ 5.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8023 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8023AR-EBZ 产品状态: 量产 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.26 -
AD8023ARZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL $ 9.01 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭