添加到信号链设计器

AD8013:  单电源、低功耗、三通道视频放大器

产品详情

AD8013是一款低功耗、单电源、三通道视频放大器。各放大器均提供30 mA输出电流,适合驱动一个后部端接的视频负载(150 Ω)。各放大器均为电流反馈型,0.1 dB增益平坦度为60 MHz,同时差分增益和相位误差分别为0.02%和0.06°。因此,AD8013堪称广播和专业视频电子设备的理想之选。

AD8013每个放大器的最大功耗低至4 mA,并且可以采用+5 V至+13 V单电源供电。各放大器的输出摆幅在任一供电轨的1 V范围以内,处理视频信号轻松自如。AD8013在电流反馈型运算放大器中具有独特的优势,它能够驱动较大的容性负载。各放大器均能驱动较大的容性负载,同时建立时间非常短。例如,驱动阻性负载时,它可以在18 ns建立;驱动200 pF容性负载时,其0.1%建立时间为40 ns。

AD8013具有出众的带宽(150 MHz)和压摆率(1000 V/µs)性能,适合许多要求+5 V单电源或最高±6.5 V双电源的通用型高速应用。此外,利用AD8013的高速禁用功能,放大器可以进入节电模式,或者将输出置于高阻抗状态。因此该器件也适合视频多路复用应用。AD8013的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 一个封装中集成三个视频放大器
  • 可驱动较大容性负载
  • 出色的视频特性 (RL = 150 Ω)
    0.1 dB增益平坦度:60 MHz
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.06°
  • 低功耗
    采用+5 V至+13 V单电源供电
    电源电流:每个放大器4 mA(最大值)
  • 高速
    3 dB带宽:140 MHz(单位增益)
    0.1%快速建立时间:18 ns
    压摆率:1000 V/µs
  • 各通道均提供高速禁用功能
    关闭时间:30 ns
  • 易于使用
    短路电流:95 mA
    输出摆幅:供电轨1 V范围内

AD8013引脚配置

AD8013 Diagram
AD8013引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8013: Single Supply, Low Power, Triple Video Amplifier Data Sheet  (Rev A, 10/1995) (pdf, 319 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-114:14引脚SOIC封装的三通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 335 kB) 用户指导 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Low-Cost Video Multiplexing Using High-Speed Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Advantiv™ Advanced Television Solutions  (pdf, 549 kB)
Enhancing the HD system design and consumer experience, Analog Devices offers its Advantiv portfolio of video and audio integrated circuit solutions, specifically developed and optimized for advanced television applications.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8013 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8013ACHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 工业 Tray, 100 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8013ANZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 5.40 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8013AR-14 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.93 $ 5.36 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8013ARZ-14 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 5.40 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8013ARZ-14-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 750 $ 5.40 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8013ARZ-14-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8013 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8013AR-14-EBZ 产品状态: 量产 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.26 -
AD8013ARZ-14 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL $ 8.46 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭