添加到信号链设计器

AD8012:  双通道、低功耗、电流反馈型放大器

产品详情

AD8012是一款双通道、低功耗、电流反馈型放大器,能够提供350 MHz带宽,而每个放大器的功耗仅为1.7 mA。它主要用于低失真、高速和低功耗特性至关重要的高频、宽动态范围系统。

本产品还可选用无铅封装(AD8012ARMZ、AD8012ARMZ-REEL、AD8012ARMZ-REEL7)。

特点和优势

  • 低功耗
    电源电流:每个放大器1.7 mA
    额定电源电压:±5 V和+5 V
  • 高输出电流:125 mA
  • 高速
    –3 dB带宽:350 MHz (G = +1)
    –3 dB带宽:150 MHz (G = +2)
    压摆率:2,250 V/µs
    0.1%建立时间:20 ns
  • 低失调电压:1.5 mV
  • 低电压噪声:2.5 nV/√Hz
  • 低失真
    最差谐波:-72 dBc(500 kHz, RL = 100 Ω)
    最差谐波:-66 dBc(5 MHz,RL = 1 kΩ)
  • 良好的视频特性
    (RL = 1 kΩ, G = +2)
    差分增益误差:0.02%
    差分相位误差:0.06°
    0.1 dB增益平坦度:40 MHz
    过驱恢复时间:60 ns

AD8012引脚配置

AD8012 Diagram
AD8012引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8012: Dual 350 MHz Low Power Amplifier Data Sheet  (Rev B, 12/2003) (pdf, 266 kB) 产品数据手册 PDF
AN-851: 一种WiMax双下变频IF采样接收机设计方案[中文版]  (pdf, 421 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
UG-129:评估板用户指南  (pdf, 208 kB)
MSOP封装的双通道高速运算放大器通用评估板
用户指导 PDF
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8012 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8012 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8012AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.88 $ 2.50 N  材料信息 通知我 订购
AD8012AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.50 N  材料信息 通知我 订购
AD8012AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.50 N  材料信息 通知我 订购
AD8012ARM 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.88 $ 2.50 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8012ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.49 $ 2.17 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8012ARMZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.17 Y  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8012ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8012ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.49 $ 2.17 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8012ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.17 Y  材料信息 通知我 订购
AD8012ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.17 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8012 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8012ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8012ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 3.27 -
AD8012AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8012ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.27 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭