添加到信号链设计器

AD8008:  低失真、高速放大器

产品详情

AD8007(单通道)和AD8008(双通道)是高性能、电流反馈型放大器,具有超低失真和噪声特性。与其它高性能放大器不同,这些放大器具有较低的价格和较低的静态电流,因而应用范围很广。ADI公司专有第二代超快速互补双极性(XFCB)工艺造就了如此高性能、低功耗的放大器。

带宽为650 MHz,电压噪声为2.7 nV/√Hz,20 MHz时无杂散动态范围(SFDR)为−83 dB (AD8007)和−77 dBc (AD8008)。

由于具有宽电源电压范围(5 V至12 V)和宽带宽,因此AD8007/AD8008适合各种不同的应用。每个放大器的电源电流仅9 mA。

AD8007提供小型SC70和标准8引脚SOIC两种封装。双通道放大器AD8008提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。这些放大器的额定工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 仪器仪表
  • 中频和基带放大器
  • 滤波器
  • A/D 驱动器
  • DAC缓冲器

特点和优势

  • 极低失真
    二次谐波
    -88 dBc ( 5 MHz)
    −83 dBc( 20 MHz (AD8007))
    −77 dBc ( 20 MHz (AD8008))
    三次谐波
    −101 dBc (5 MHz)
    −92 dBc ( 20 MHz (AD8007))
    −98 dBc (20 MHz (AD8008))
  • 高速
    -3 dB带宽:650 MHz (G = +1)
    压摆率:1000 V/µs
  • 低噪声
    输入电压噪声:2.7 nV/√Hz
    输入反相电流噪声:22.5 pA/√HZ
  • 低功耗 电源电流:每个放大器9 mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:5 V至12 V
  • 输入失调电压:0.5 mV (典型值)
  • 小型封装:8引脚SOIC、8引脚MSOP、5引脚SC70

AD8008引脚配置

AD8008 Diagram
AD8008引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8007/AD8008: Ultralow Distortion, High Speed Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 11/2009) (pdf, 463 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
MT-057: 高速电流反馈运算放大器  (pdf, 281 kB) 技术指南 PDF
MT-051:电流反馈运算放大器噪声考虑因素  (pdf, 157 kB) 技术指南 PDF
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器  (pdf, 130 kB) 技术指南 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
UG-129:评估板用户指南  (pdf, 208 kB)
MSOP封装的双通道高速运算放大器通用评估板
用户指导 PDF
Current Feedback Amplifiers 《模拟对话》杂志 HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8007/AD8008 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8008 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8008AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.86 $ 2.44 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8008AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.44 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8008AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 2.86 $ 2.44 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8008ARM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.86 $ 2.44 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8008ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.60 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8008ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 2.60 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8008ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 2.60 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8008ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.60 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8008ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8008ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 2.60 $ 2.22 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8008 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8008AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8008ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.65 -
AD8008ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8008ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 3.65 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭