添加到信号链设计器

AD743:  超低噪声BIFET运算放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案
- 可考虑使用ADA4627-1(36 V、19 MHz、低噪声、低偏置电流、JFET运算放大器)。

AD743是一款超低噪声、精密、FET输入、单芯片运算放大器。它既具有双极性输入运算放大器的超低电压噪声,又具有FET输入器件的极低输入电流。此外,在超过负共模电压限制时,该器件不会发生输出反相。

作为一款FET输入单芯片运算放大器,AD743具有无与伦比的噪声性能:10 kHz时保证最大输入电压噪声为4.0 nV/√Hz,0.1 Hz至10 Hz最大噪声为1.0 µV峰峰值。该器件还具有出色的直流性能,最大输入偏置电流为250 pA,最大失调电压为0.5 mV。

AD743专门针对陶瓷水听器等容性传感器中的前置放大器而设计。它按性能分为五级。AD743J和AD743K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD743A和AD743B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD743S按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。

AD743提供8引脚小型塑封DIP、8引脚cerdip、16引脚SOIC三种封装及裸片形式。

特点和优势

  • 超低噪声性能
    2.9 nV/vHz (10 kHz)
    0.38 µV p-p(0.1 Hz至10 Hz)
    电流噪声:6.9 fA/√Hz (1 kHz)

  • 出色的直流性能
    失调电压:0.5 mV(最大值)
    输入偏置电流:250 pA(最大值)
    开环增益:1000 V/mV(最小值)
  • 交流性能
    压摆率:2.8 V/µs
    单位增益带宽:4.5 MHz
    总谐波失真(THD) = 0.0003% (1 kHz)
    依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式

AD743引脚配置

AD743 图
AD743引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD743: Ultralow Noise BiFET Op Amp Data Sheet  (Rev E, 07/2003) (pdf, 290 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD743 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD743JR-16 产品状态: 不推荐** 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 6.80 $ 6.47 N  材料信息 查看PCN 订购
AD743JR-16-REEL 产品状态: 不推荐** 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.47 N  材料信息 查看PCN 订购
AD743JR-16-REEL7 产品状态: 不推荐** 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 6.80 $ 6.47 N  材料信息 查看PCN 订购
AD743JRZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 6.00 $ 5.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD743JRZ-16-REEL 产品状态: 不推荐** 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD743JRZ-16-REEL7 产品状态: 不推荐** 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 6.00 $ 5.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**当产品状态为”这款产品仍在量产中,但不推荐用于新设计”时,请选择其它产品用于新设计。

产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭