添加到信号链设计器

AD712:  精密、低成本、高速、BIFET双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 新替代设计
• 可考虑使用ADA4000-2,其噪声、速度和精度均有改进,静态功耗更低,采用窄体8引脚SOIC和MSOP两种封装。

AD712是一款高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。它采用先进的激光晶圆调整技术,具有极低的失调电压和失调电压漂移特性。利用这些性能优势,用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET(许多情况下是双极性运算放大器)的现有设计。

这款运算放大器具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。压摆率为16 V/µs,±0.01%建立时间为1 µs,因而AD712非常适合用作12位DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。

出色的噪声性能与低输入电流的组合使AD712也适合用于光电二极管前置放大器。共模抑制为88 dB,开环增益为400 V/mV,因而即使在高速单位增益缓冲电路中也能确保12-bit性能。

AD712采用标准运算放大器引脚排列配置,按性能分为七种等级。AD712J和AD712K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD712A、AD712B和AD712C的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD712S和AD712T按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品,其额定温度范围为商用和工业温度范围。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及其它环境和物理测试。

AD712提供8引脚小型塑封DIP、SOIC、cerdip、TO-99金属帽壳四种封装及裸片形式。

AD712-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

特点和优势

  • 交流性能
    ±0.01%建立时间:1.0 µs
    压摆率:16 V/µs(最小值,AD712J)
    单位增益带宽:3 MHz(最小值,AD712J)
  • 直流性能
    失调电压:0.30 mV(最大值,AD712C)
    漂移:5 µV/°C(最大值,AD712C)
    开环增益:200 V/mV(最小值,AD712K)
    噪声:4 µV p-p(最大值,0.1 Hz至10 Hz,AD712C)
    表贴封装产品依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
  • LF412的增强型替代产品
  • 提供符合MIL-STD-883标准的器件
    单通道版本:AD711
    四通道版本:AD713
    提供小型塑封DIP、塑封SOIC和密封CERDIP封装

AD712-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD712-EP (Rev 0)数据手册(pdf)
    军用温度范围(−55°C至+125°C)
    受控制造基线
    唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
    增强型产品变更通知
    认证数据可应要求提供
  • V62/11603 DSCC图纸号

AD712引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD712 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD712 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD712AQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 6.54 $ 6.23 N  材料信息 查看PCN 订购
AD712JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 1.99 $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD712JR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 2.25 $ 1.92 N  材料信息 通知我 订购
AD712JR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.92 N  材料信息 通知我 订购
AD712JR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 $ 2.25 $ 1.92 N  材料信息 通知我 订购
AD712JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 1.99 $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD712JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD712JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 $ 1.99 $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD712KNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.98 $ 3.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD712KRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD712KRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD712KRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD712SQ/883B 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 28.09 $ 26.68 N  材料信息 查看PCN 订购
AD712TRZ-EP 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Tube, 98 $ 3.90 $ 3.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD712TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 1000 - $ 3.32 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭