ADP5520
不推荐用于新设计带I/O扩展功能的背光驱动器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 高功效异步升压转换器,最多可驱动6个白色LED
- 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
- 128步可编程背光LED电流级(最大30 mA)
- 环境光检测和自主的背光调整
- 可编程背光渐亮/渐暗时间
- 可编程背光衰减和关闭时间
- 8个可配置GPIO引脚(输入、输出、最高可达4 × 4的键盘)
- 最多3路辅助LED吸电流(1个专用、2个可配置)
- 64级可编程辅助LED电流水平(最大14 mA)
- 可编程辅助LED渐亮/渐暗时间
- 可编程辅助LED开/关时间(可闪烁)
- I2C兼容串行接口
- 中断线路,用于向外部处理器提供信号(INT)
- 硬复位(RST)
- 电流限制保护
- 热过载保护
- 采用小型4.0 mm × 4.0 mm、24引脚LFCSP封装
ADP5520是一款多功能单芯片、白色LED背光驱动器,具有用户可配置的I/O扩展器。该器件适合手机翻盖或滑块部分需要背光、I/O信号和检测、辅助LED照明和键盘功能的手机应用。ADP5520通过集成I2C兼容串行接口和单线中断,大幅减少了与柔性铰链上基带处理器接口所需的线路总数。
ADP5520可以检测环境光水平并相应地调整背光亮度,进而延长电池工作寿命。
完成配置后,该器件能够控制翻盖/滑块背光强度、开/关时间、亮度衰减和渐变,而无需主机处理器的干预,从而能节省宝贵的电池电量。
应用- 显示器背光驱动器,适合需要滑块或翻盖键盘功能并集成单个或多个LED指示灯的手机
参考资料
数据手册 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADP5520ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADP5520ACPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 5, 2014 - 14_0020 Conversion of 4x4mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
| ADP5520ACPZ-R7 | ||
| ADP5520ACPZ-RL | ||
|
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADP5520ACPZ-RL | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| ADP5586 | 量产 | 键盘解码器和I/O端口扩展器 |