AD9528

推荐用于新设计

提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 14路输出,可配置为HSTL或LVDS
  • 最大输出频率
    • 6路输出高达1.25 GHz
    • 8路输出高达1 GHz
  • 取决于压控晶体振荡器(VCXO)频率精度(启动频率精度:<±100 ppm)
  • 每路输出均提供专用的8位分频器
    • 粗调延迟: 63个步长为RF VCO分频器输出频率一半的步进,不受抖动影响
    • 微调延迟: 15个步进,分辨率为31 ps
  • 典型输出间偏斜: 20 ps
  • 针对奇数分频器设置提供占空比校正
  • 输出12和输出13,上电时VCXO输出
  • 绝对输出抖动: <160 fS(122.88 MHz时)
    12 kHz至20 MHz积分范围
  • 数字锁频检测
  • SPI和I2C兼容型串行控制端口
  • 双PLL架构
    • PLL1
      • 利用外部VCXO实现参考输入时钟清零
      • 鉴相器速率:最高110 MHz
      • 冗余参考输入
      • 自动和手动参考切换模式
        • 恢复式和非恢复式切换
      • 保持模式支持参考丢失检测
      • VCXO提供的低噪声LVDS/HSTL输出可用于射频/中频(RF/IF)频率合成器
    • PLL2
      • 鉴相器速率:最高275 MHz
      • 集成低噪声VCO
AD9528
提供14路LVDS/HSTL输出的JESD204B/JESD204C时钟发生器
AD9528 Functional Block Diagram AD9528 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimCLK设计与评估软件

ADIsimCLK是一款专门针对ADI公司的超低抖动时钟分配和时钟产生产品系列而开发的设计工具。无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADRV9026/ADRV9029

ADRV9026和ADRV9029评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整ADRV9026无线电卡
    • ADRV9026-HB/PCBZ,适用于2.8GHz至6GHz频段
    • ADRV9026-MB/PCBZ,适用于650MHz至2.8GHz频段
    • ADRV9026-LB/PCBZ,适用于75MHz至1000MHz频段
  • 用于评估的完整ADRV9029无线电卡
    • ADRV9029-HB/PCBZ(集成DPD和CFR),适用于2.8GHz至6GHz频段
    • ADRV9029-MB/PCBZ(集成DPD和CFR),适用于650MHz至2.8GHz频段
  • 4x4宽带RF收发器平台,工作频率范围650MHz至6GHz
  • 独立的电源子卡提供了高效率电源解决方案参考设计
  • 通过FMC连接器连接FPGA母板ADS9-V2EBZ
  • 包括原理图、布局、BOM、API和评估软件

产品详情

ADRV9029和ADRV9026无线电卡设计用于展示ADRV9026(四通道宽带RF收发器)和ADRV9029(集成DPD和CFR的四通道宽带RF收发器)。无线电卡提供一个4x4收发器平台用于器件评估。无线电卡工作所需的全部外设包括一个独立的高效率电源电路板和一个高性能时钟解决方案,它们均已安装在无线电板上。通过FMC连接器将其中一个无线电卡与FPGA主板ADS9-V2EBZ连接,形成ADRV9026和ADRV9029的完整评估平台。ADRV9026评估套件可用于评估ADRV9010的性能。

eval board
EVAL-ADRV9026/ADRV9029

ADRV9026和ADRV9029评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整ADRV9026无线电卡
    • ADRV9026-HB/PCBZ,适用于2.8GHz至6GHz频段
    • ADRV9026-MB/PCBZ,适用于650MHz至2.8GHz频段
    • ADRV9026-LB/PCBZ,适用于75MHz至1000MHz频段
  • 用于评估的完整ADRV9029无线电卡
    • ADRV9029-HB/PCBZ(集成DPD和CFR),适用于2.8GHz至6GHz频段
    • ADRV9029-MB/PCBZ(集成DPD和CFR),适用于650MHz至2.8GHz频段
  • 4x4宽带RF收发器平台,工作频率范围650MHz至6GHz
  • 独立的电源子卡提供了高效率电源解决方案参考设计
  • 通过FMC连接器连接FPGA母板ADS9-V2EBZ
  • 包括原理图、布局、BOM、API和评估软件

产品详情

ADRV9029和ADRV9026无线电卡设计用于展示ADRV9026(四通道宽带RF收发器)和ADRV9029(集成DPD和CFR的四通道宽带RF收发器)。无线电卡提供一个4x4收发器平台用于器件评估。无线电卡工作所需的全部外设包括一个独立的高效率电源电路板和一个高性能时钟解决方案,它们均已安装在无线电板上。通过FMC连接器将其中一个无线电卡与FPGA主板ADS9-V2EBZ连接,形成ADRV9026和ADRV9029的完整评估平台。ADRV9026评估套件可用于评估ADRV9010的性能。

eval board
EVAL-FMCDAQ3-EBZ

高速数据采集FMC板

特性和优点

  • 提供两个ADC通道和两个DAC通道,具有完全的同步能力
  • 尺寸兼容FMC
  • 采用单个FMC连接器供电

产品详情

AD-FMCDAQ3-EBZ模块由AD9680(双通道、14位、1.25 GSPS、JESD204B ADC)、AD9152(双通道、16位、2.5 GSPS、JESD204B DAC)、AD9528时钟和电源管理组件组成。它通过FMC连接器和内部生成的载波平台提供时钟信号,包括完全自足的数据采集和信号合成原型制作平台。该模块采用FMC尺寸(84 mm × 69 mm),将宽带数据转换、时钟和电源结合在一起,非常接近用于系统原型开发和设计的实际软硬件,而信号链性能不受影响。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 信号情报(SIGINT)
  • 点对点通信系统
  • DOCSIS 3.0 CMTS和HFC网络
  • 多路输入/多路输出(MIMO)无线电
  • 自动测试设备

eval board
EVAL-ADRV9008/9

ADRV9008/ADRV9009 评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整射频卡
    • ADRV9009-W/PCBZ:适用于 ADRV9009(双射频接收器/发射器/观察接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-1W/PCBZ:适用于 ADRV9008-1(双射频接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-2W/PCBZ:适用于 ADRV9008-2(双射频发射器/观察接收器评估板)的评估套装
  • 宽带射频工作频率范围为75MHz - 6GHz
  • 附带高效电源解决方案和时钟解决方案
  • 连接 Xilinx ZC706 母板 (EVAL-TPG-ZYNQ3) 的 FMC 连接器
  • 使用单个 FMC 连接器供电
  • 包括原理图、布局图、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9009-W/PCBZ 是一款无线电卡,设计用于展示 ADRV9009 —— 较宽带宽、较高性能 RF 集成收发器。无线电卡提供单个 2x2 收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。ADRV9009-W/PCBZ 是双通道接收器和集成观测接收器的双通道发射器的单芯片 TDD 解决方案。

ADRV9009-W/PCBZ 可在 75MHz 至 6GHz 的宽调谐范围内工作,但 RF 性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后 1 dB 或 1% EVM 的性能。

ADRV9008-1W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-1 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供双通道接收器。ADRV9008-2W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-2 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供集成观测接收器的双通道发射器。

ADRV9008/ADRV9009 评估和原型制作平台
ADI 提供用于评估、原型设计和参考设计的全套软硬件工具。下表列出了可用的软硬件工具。



载波板 软件和驱动程序
评估平台 评估软件: 
  • API 库
  • 用于配置和数据采集的 Windows GUI
原型制作平台 原型制作软件: 
  • 开源 Linux 驱动程序
  • 用于数据采集的开源 Linux IIO 示波器
  • 兼容 GNU Radio
  • 基于 GitHub 的公开参考设计,采用 ADI JESD204B 接口框架

eval board
EVAL-ADRV9008/9

ADRV9008/ADRV9009 评估板

特性和优点

  • 用于评估的完整射频卡
    • ADRV9009-W/PCBZ:适用于 ADRV9009(双射频接收器/发射器/观察接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-1W/PCBZ:适用于 ADRV9008-1(双射频接收器评估板)的评估套装
    • ADRV9008-2W/PCBZ:适用于 ADRV9008-2(双射频发射器/观察接收器评估板)的评估套装
  • 宽带射频工作频率范围为75MHz - 6GHz
  • 附带高效电源解决方案和时钟解决方案
  • 连接 Xilinx ZC706 母板 (EVAL-TPG-ZYNQ3) 的 FMC 连接器
  • 使用单个 FMC 连接器供电
  • 包括原理图、布局图、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9009-W/PCBZ 是一款无线电卡,设计用于展示 ADRV9009 —— 较宽带宽、较高性能 RF 集成收发器。无线电卡提供单个 2x2 收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。ADRV9009-W/PCBZ 是双通道接收器和集成观测接收器的双通道发射器的单芯片 TDD 解决方案。

ADRV9009-W/PCBZ 可在 75MHz 至 6GHz 的宽调谐范围内工作,但 RF 性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后 1 dB 或 1% EVM 的性能。

ADRV9008-1W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-1 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供双通道接收器。ADRV9008-2W/PCBZ 是一款用于展示 ADRV9008-2 的评估套件,在 75MHz 至 6GHz 调谐范围内提供集成观测接收器的双通道发射器。

ADRV9008/ADRV9009 评估和原型制作平台
ADI 提供用于评估、原型设计和参考设计的全套软硬件工具。下表列出了可用的软硬件工具。



载波板 软件和驱动程序
评估平台 评估软件: 
  • API 库
  • 用于配置和数据采集的 Windows GUI
原型制作平台 原型制作软件: 
  • 开源 Linux 驱动程序
  • 用于数据采集的开源 Linux IIO 示波器
  • 兼容 GNU Radio
  • 基于 GitHub 的公开参考设计,采用 ADI JESD204B 接口框架

EVAL-AD9528

AD9528 评估板

特性和优点

  • 采用6 V壁式适配器和板载稳压器,电源连接简便
    采用多电源配置,可评估降压调节器和/或LDO调节器的性能
  • 预安装带通用焊盘的VCXO
    通用焊盘允许使用并评估各种VCXO封装尺寸
  • 2个基准电压输入SMA连接器
  • 2个交流耦合单端SMA输出连接器(2个差分通道)
  • 12个交流耦合差分SMA输出连接器(6个差分通道)
  • SYSREF SMA连接器用于:
    外部SYSREF – 外部SYSREF请求
  • 通过USB接口连接PC
  • 基于Microsoft Windows的评估软件


产品详情

AD9528评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9528 JESD204B时钟发生器的全部特性。AD9528是一款双通道环路抖动清除器和时钟发生器,内部SYSREF发生器符合JEDEC JESD204B标准以实现多器件同步。AD9528可以输出最多14种时钟信号,任何输出可配置为PLL1直接输出、PLL2或SYSREF。在评估板上可访问全部8个输出、2个参考输入和SYSREF输入。AD9528/PCBZ具有完全可配置的电源,允许用户在通过降压稳压器或外部LDO直接供电的同时评估AD9528。

eval board
ADRV9375

评估板

特性和优点

  • 包含AD9375 DPD的完整无线电卡平台配备高效率PA
  • 窄带和宽带调谐范围
    • ADRV9375-N/PCBZ匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz
    • ADRV9375-W/PCBZ匹配频率:300MHz – 6GHz
  • 配有完整的高效率电源解决方案和时钟解决方案,可用于AD9375
  • 通过FMC连接器连接Xilinx ZC706母板
  • 采用单个FMC连接器供电
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9375-W/PCBZ均为无线电卡,设计用于展示AD9375——首款集成DPD的宽带RF收发器,面向3G/4G小型蜂窝和大规模MIMO。无线电卡提供单个2x2收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。此外,封装中包含第三方PA评估卡,用于DPD评估。

ADRV9375-N/PCBZ与ADRV9371-N/PCBZ的匹配网络相同。ADRV9375-W/PCBZ与ADRV9371-W/PCBZ的匹配网络相同。欲了解更多信息,请点击此处。

eval board
ADRV9375

评估板

特性和优点

  • 包含AD9375 DPD的完整无线电卡平台配备高效率PA
  • 窄带和宽带调谐范围
    • ADRV9375-N/PCBZ匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz
    • ADRV9375-W/PCBZ匹配频率:300MHz – 6GHz
  • 配有完整的高效率电源解决方案和时钟解决方案,可用于AD9375
  • 通过FMC连接器连接Xilinx ZC706母板
  • 采用单个FMC连接器供电
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9375-N/PCBZ和ADRV9375-W/PCBZ均为无线电卡,设计用于展示AD9375——首款集成DPD的宽带RF收发器,面向3G/4G小型蜂窝和大规模MIMO。无线电卡提供单个2x2收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制作。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。此外,封装中包含第三方PA评估卡,用于DPD评估。

ADRV9375-N/PCBZ与ADRV9371-N/PCBZ的匹配网络相同。ADRV9375-W/PCBZ与ADRV9371-W/PCBZ的匹配网络相同。欲了解更多信息,请点击此处。

eval board
ADRV-DPD1

AD9375小型蜂窝无线电参考设计

特性和优点

  • 带AD9375 DPD和SKY66297-11 PA的完整JESD204B到天线设计
  • 2x2 LTE20、250mW输出功率/每根天线、频段7 FDD
  • 包含所有元件:收发器、PA、LNA、滤波器、电源解决方案
  • 功耗低于10W
  • 采用12V单电源供电
  • 评估套件连接至基带子系统

产品详情

ADRV-DPD1/PCBZ是一款每路径24 dBm、2 × 2多路输入、多路输出(MIMO)无线电板,它使用集成数字预失真(DPD)功能的高集成度射频(RF)收发器AD9375。该无线电板可与双连接器转接板配合使用,以便与EVAL-TPG-ZYNQ3或用于Xilinx Zynq™-7000现场可编程门阵列(FPGA)平台的其他Xilinx®或Avnet评估板接口,该平台具有运行Linux®版本的双核ARM Cortex®-A9处理器。

AD9375小型蜂窝评估软件(SCES),AD9375小型蜂窝无线电参考设计评估软件GUI可配置和控制ADRV-DPD1/PCBZ板。请注意,Mykonos收发器评估软件(MTES)和DPD图形用户界面(GUI)软件与ADRV-DPD1/PCBZ不兼容。

有关AD9375的完整规格请参考ADI公司的AD9375数据手册。使用评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

eval board
ADRV-DPD1

AD9375小型蜂窝无线电参考设计

特性和优点

  • 带AD9375 DPD和SKY66297-11 PA的完整JESD204B到天线设计
  • 2x2 LTE20、250mW输出功率/每根天线、频段7 FDD
  • 包含所有元件:收发器、PA、LNA、滤波器、电源解决方案
  • 功耗低于10W
  • 采用12V单电源供电
  • 评估套件连接至基带子系统

产品详情

ADRV-DPD1/PCBZ是一款每路径24 dBm、2 × 2多路输入、多路输出(MIMO)无线电板,它使用集成数字预失真(DPD)功能的高集成度射频(RF)收发器AD9375。该无线电板可与双连接器转接板配合使用,以便与EVAL-TPG-ZYNQ3或用于Xilinx Zynq™-7000现场可编程门阵列(FPGA)平台的其他Xilinx®或Avnet评估板接口,该平台具有运行Linux®版本的双核ARM Cortex®-A9处理器。

AD9375小型蜂窝评估软件(SCES),AD9375小型蜂窝无线电参考设计评估软件GUI可配置和控制ADRV-DPD1/PCBZ板。请注意,Mykonos收发器评估软件(MTES)和DPD图形用户界面(GUI)软件与ADRV-DPD1/PCBZ不兼容。

有关AD9375的完整规格请参考ADI公司的AD9375数据手册。使用评估板时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

eval board
ADRV9371

评估板

特性和优点

  • 包含AD9371的完整无线电卡平台配备:
    • 2路发射输出
    • 2路接收输入
    • 2路观测输入
    • 1条侦听路径
  • 提供窄调谐范围和宽调谐范围
    • ADRV9371-N/PCBZ匹配频率:1.8GHz – 2.6GHz
    • ADRV9371-W/PCBZ匹配频率:300MHz – 6GHz
  • 配有完整的高效率电源解决方案和时钟解决方案,可用于AD9371
  • 通过FMC连接器连接Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)。
  • 采用单个FMC连接器供电
  • 包括原理图、布局、BOM、HDL、驱动程序和应用软件

产品详情

ADRV9371-N/PCBZ和ADRV9371-W/PCBZ是设计用于展示AD9371的无线电卡;AD9371是一款高性能、宽带、集成式RF收发器,设计用于RF应用,比如4G基站、测试和测量应用,以及软件定义无线电。无线电卡能为硬件工程师、软件工程师和系统架构师提供单个2x2收发器平台,用于无线电解决方案的器件评估和快速原型制。无线电卡工作所需的全部外设——包括一个高效率仅开关电源解决方案,以及一个高性能时钟解决方案——均已安装在电路板上。


同时兼具窄调谐范围和宽调谐范围。


ADRV9371-N/PCBZ针对1.8GHz至2.6GHz窄调谐范围进行了性能优化。在此频段之外的调谐RF频率将会表现出较低的RF性能。该配置主要是为了帮助RF工程师连接AD9371至RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现最佳性能。


ADRV9371-W/PCBZ可在300MHz至6GHz的宽调谐范围内工作,但RF性能受带宽极宽的前端匹配修正。该板主要用于在定制硬件完成前,软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计者的目的是看到波形,而不是关心最后1db或1% EVM的性能。


该板与Xilinx ZC706母板(EK-Z7-ZC706-G)对接(单独订购)。

eval board
AD-FMCADC4-EBZ

ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步

特性和优点

  • 利用JESD204B高速串行接口可实现四通道1.0 GSPS转换
  • 具有21dB电压增益调节的驱动器放大器接口
  • 可选片上或外部时钟
  • 特定设计,增加I/O,适合多板同步

产品详情

AD9680集宽输入带宽、高采样速率和出色的线性度等特性于一身,非常适合于频谱分析仪、数据采集系统以及各式军工电子应用,比如雷达和干扰/抗干扰措施等。 AD-FMCADC4-EBZ是一款高速4通道数据采集板,集成了两个双通道ADC (1000 MSPS) AD9680和用于驱动每个转换器的四个低失真、3.2 GHz、RF DGA ADA4961。 FMC尺寸形式支持JESD204B高速串行接口。 通过AD9528时钟生成器支持片上时钟和通道同步。 本产品设计用于对高达第二奈奎斯特区的宽带模拟信号进行采样。


此板符合大多数FMC规格的机械尺寸、安装孔位等要求。 虽然该板确实符合大多数FMC规格要求,但它不能用作现成的商用 (COTS)板。 如果需要可供立即集成的商用产品,请咨询FMC制造商并查阅FMC规格(ANSI/VITA 57.1)。

该板针对配合Xilinx开发系统使用的ADI参考设计。 ADI提供完整的源代码(HDL和软件)以重新创建这些项目(减去由FPGA供应商提供的、我们所用的IP),但所供信息可能不足以将其连接至自定义平台。

该板专门针对同步多个AD-FMCADC4-EBZ板而设计。 有关更多同步信息,请参阅 用于同步多个GSPS转换器的测试方法。 参考设计包括通过JESD204B串行接口和SPI接口采集器件数据。 样本写入外部DDR-DRAM中。 它允许通过SPI编程器件并监控其内部寄存器。


EVAL-ADRV9026/ADRV9029
ADRV9026和ADRV9029评估板
ADRV9029 Evaluation Board - Angle View ADRV9029 Evaluation Board - Top View ADRV9029 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADRV9026/ADRV9029
ADRV9026和ADRV9029评估板
ADRV9029 Evaluation Board - Angle View ADRV9029 Evaluation Board - Top View ADRV9029 Evaluation Board - Bottom View
EVAL-FMCDAQ3-EBZ
高速数据采集FMC板
FMCDAQ3 Block Diagram FMCDAQ3 (top)
EVAL-ADRV9008/9
ADRV9008/ADRV9009 评估板
ADRV9009-W-PCBZANGLE-web ADRV9009-W-PCBZTOP-web ADRV9009-W-PCBZBOTTOM-web
EVAL-ADRV9008/9
ADRV9008/ADRV9009 评估板
ADRV9009-W-PCBZANGLE-web ADRV9009-W-PCBZTOP-web ADRV9009-W-PCBZBOTTOM-web
EVAL-AD9528
AD9528 评估板
ADRV9375
评估板
ADRV9375-PCBZ - Angle View ADRV9375-PCBZ - Top View ADRV9375-PCBZ - Bottom View
ADRV9375
评估板
ADRV9375-PCBZ - Angle View ADRV9375-PCBZ - Top View ADRV9375-PCBZ - Bottom View
ADRV-DPD1
AD9375小型蜂窝无线电参考设计
ADRV-DPD1-PCBZ-Angle-web ADRV-DPD1-PCBZ-Bottom-web ADRV-DPD1-PCBZ-Top-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-Angle-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-Bottom-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-Top-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-HeatSink-Angle-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-HeatSink-Top-web
ADRV-DPD1
AD9375小型蜂窝无线电参考设计
ADRV-DPD1-PCBZ-Angle-web ADRV-DPD1-PCBZ-Bottom-web ADRV-DPD1-PCBZ-Top-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-Angle-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-Bottom-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-Top-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-HeatSink-Angle-web ADRV-DPD1-PCBZ-InterposerBoard-HeatSink-Top-web
ADRV9371
评估板
ADRV9371-N_PCBZ Evaluation Board ADRV9371 SD Card - Windows ADRV9371 SD Card - Linux
AD-FMCADC4-EBZ
ADA4961和AD9680模拟信号链评估与AD9528转换器同步
AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (top) AD-FMCADC4-EBZ Evaluation Board (bottom)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9528的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览