概览
优势和特点
- 采用6 V壁式适配器和板载稳压器,电源连接简便 
采用多电源配置,可评估降压调节器和/或LDO调节器的性能 - 预安装带通用焊盘的VCXO 
通用焊盘允许使用并评估各种VCXO封装尺寸 - 2个基准电压输入SMA连接器
 - 2个交流耦合单端SMA输出连接器(2个差分通道)
 - 12个交流耦合差分SMA输出连接器(6个差分通道)
 - SYSREF SMA连接器用于: 
外部SYSREF – 外部SYSREF请求 - 通过USB接口连接PC
 - 基于Microsoft Windows的评估软件
 
产品详情
AD9528评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9528 JESD204B时钟发生器的全部特性。AD9528是一款双通道环路抖动清除器和时钟发生器,内部SYSREF发生器符合JEDEC JESD204B标准以实现多器件同步。AD9528可以输出最多14种时钟信号,任何输出可配置为PLL1直接输出、PLL2或SYSREF。在评估板上可访问全部8个输出、2个参考输入和SYSREF输入。AD9528/PCBZ具有完全可配置的电源,允许用户在通过降压稳压器或外部LDO直接供电的同时评估AD9528。
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            AD9528 Evaluation Board User Guide2016/1/19WIKI
 
- 
                                                                    
                                                                        
                                                                                                                                                    AD9528 Evaluation Board Schematic2015/4/3PDF
 - 
                                                                    
                                                                        
                                                                                                                                                    AD9528 Evaluation Board Bill Of Materials2015/4/3ZIP
 - 
                                                                    
                                                                        
                                                                                                                                                    AD9528 Evaluation Board Layout2015/4/3ZIP
 - 
                                                                    
                                                                        
                                                                                                                                                    AD9528 Evaluation Board Assembly Drawing2015/4/3PDF
 - 
                                                                    
                                                                        
                                                                                                                                                    AD9528 Evaluation Board Quick Start Setup File2015/4/3ZIP