TMP17

量产

低成本电流输出温度传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 工作温度范围:–40°C至+105°C
  • 单电源供电:4 V至30 V
  • 出色的可重复性和稳定性
  • 高电平输出:1 µA/K
  • 单芯片IC:温度输入/电流输出
  • 自热误差极小

TMP17
低成本电流输出温度传感器
TMP17 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMP17的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览